Runtimelisens for Visu+ inkludert 3 WebClients og funksjonen redundans uten begrensning av I/O-data og variabler i skripting.
Visualiseringsprogram
Det være seg i det sentrale kontrollrommet, på produksjonsområdet eller direkte på maskinen – effektiv automatisering krever en passende visualisering, og denne har sitt utgangspunkt i visualiseringsprogrammet. Bruk vårt allsidige visualiseringsprogram Visu+ med SCADA-funksjoner. Programmet er egnet for alle typer bruk: Fra kompakt berøringsskjerm til industri-PC.
Runtimelisens for Visu+ inkludert tre WebClients og begrensning av I/O-data og variabler i skripting til 4096 byte. I tillegg er to direkte driverforbindelser mulig.
Runtimelisens for Visu+ inkludert funksjonene Alarm Dispatcher og tre WebClients med begrensning av I/O-data og variabler i skripting til 512 byte. I tillegg er to direkte driverforbindelser mulig.
Runtimelisens for Visu+ inkludert funksjonen Networking med en begrensning av variabler i skripting og I/O-data til 128 Bytes. I tillegg er 2 direkte driverforbindelser mulig.
Runtimelisens for Visu+ inkludert funksjonen Networking med en begrensning av I/O-data og variabler i skripting til 1024 byte.
Runtimelisens for Visu+ inkludert funksjonen Alarm Dispatcher og tre WebClients med begrensning av I/O-data og variabler i skripting til 1024 byte.
Runtimelisens for Visu+ med begrensning til 64 byte for I/O-data og variabler i skripting.
Runtimelisens for Visu+ inkludert to WebClients med begrensning av I/O-data og variabler i skripting til 1024 byte.
Runtime-lisens for Visu+ inkludert 10 WebClient og funksjonen OPC-server (DA og UA) uten begrensning av I/O-dataene og variablene i skripting. I tillegg er 16 direkte driverforbindelser mulig.
Runtimelisens for Visu+ med begrensning til 512 byte for I/O-data og variabler i skripting. I tillegg er to direkte driverforbindelser mulig.