Runtimelisens for Visu+ inkludert funksjonene Alarm Statistics, Alarm Dispatcher, OPC-server (DA & UA), Networking og tre Web Clients uten begrensning av I/O-data og variabler i skripting.
Visualiseringsprogram
Det være seg i det sentrale kontrollrommet, på produksjonsområdet eller direkte på maskinen – effektiv automatisering krever en passende visualisering, og denne har sitt utgangspunkt i visualiseringsprogrammet. Bruk vårt allsidige visualiseringsprogram Visu+ med SCADA-funksjoner. Programmet er egnet for alle typer bruk: Fra kompakt berøringsskjerm til industri-PC.
Runtimelisens for Visu+ uten begrensning av I/O-data og variabler i skripting. I tillegg er to direkte driverforbindelser mulig.
Runtimelisens for Visu+ med begrensning til 128 byte for I/O-data og variabler i skripting.
Utviklingsomgivelser for alle berøringsskjermer med integrert runtime for visualiseringsprogrammet Visu+.
Runtimelisens for Visu+ inkludert funksjonene Alarm Dispatcher, OPC-server (DA og UA) og Alarm Statistics uten begrensning av I/O-data og variabler i skripting på 1024 bytes. I tillegg er 2 direkte driverforbindelser mulig.
Runtimelisens for Visu+ inkludert funksjonen Alarm Dispatcher og to WebClients uten begrensning av I/O-data og variabler i skripting.
Runtimelisens for Visu+ med begrensning til 1024 byte for I/O-data og variabler i skripting. I tillegg er 2 direkte driverforbindelser mulig.
Runtimelisens for Visu+ inkludert tre WebClients og funksjonen Alarm Dispatcher med begrensning av I/O-data og variabler i skripting til 128 byte. I tillegg er to direkte driverforbindelser mulig.
Runtimelisens for Visu+ med begrensning av I/O-data og variabler i skripting til 512 byte. I tillegg er 16 direkte driverforbindelser mulig.
Runtimelisens for Visu+ inkludert 2 WebClients og funksjonene Alarm Dispatcher uten begrensning av I/O-data og variabler i skripting. I tillegg er 2 direkte driverforbindelser mulig.