Runtimelisens for Visu+ inkludert funksjonene Alarm Statistics, Alarm Dispatcher, Networking, redundans og to Web Clients uten begrensning av I/O-data og variabler i skripting. I tillegg er to direkte driverforbindelser mulig.
Visualiseringsprogram
Det være seg i det sentrale kontrollrommet, på produksjonsområdet eller direkte på maskinen – effektiv automatisering krever en passende visualisering, og denne har sitt utgangspunkt i visualiseringsprogrammet. Bruk vårt allsidige visualiseringsprogram Visu+ med SCADA-funksjoner. Programmet er egnet for alle typer bruk: Fra kompakt berøringsskjerm til industri-PC.
Runtimelisens for Visu+ inklusiv funksjonen Networking med begrensning av I/O-data og variabler i skripting til 64 byte.
Driverlisens til IEC 61850 MMS Client. Kun sammen med gyldig Visu+ runtimelisens inkludert drivertilknytning (Visu+ RT-D).
Runtimelisens for Visu+ inkludert funksjonen redundans og networking og tre WebClients med en begrensning av I/O-data og variabler i skripting til 2048 byte.
Runtimelisens for Visu+ inkludert funksjonene Alarm Statistics og Alarm Dispatcher og Networking uten begrensning av I/O-data og variabler i skripting. I tillegg er to direkte driverforbindelser mulig.
Runtimelisens for Visu+ med begrensning til 2048 byte for I/O-data og variabler i skripting.
Runtimelisens for Visu+ inklusive funksjonene Alarm Statistics og Alarm Dispatcher uten begrensning av I/O-data og variabler i skripting. I tillegg er to direkte driverforbindelser mulig.
Runtimelisens for Visu+ med begrensning til 512 byte for I/O-data og variabler i skripting.
Runtimelisens for Visu+ inkludert funksjonen redundans og networking, med en begrensning av I/O-data og variabler i skripting til 2048 byte.
Runtimelisens for Visu+ inkludert 3 WebClients med begrensning av I/O-data og variabler i skripting til 512 Bytes.