Runtimelisens for Visu+ inkludert 2 WebClients og funksjonene Alarm Dispatcher uten begrensning av I/O-data og variabler i skripting. I tillegg er 2 direkte driverforbindelser mulig.
Visualiseringsprogram
Det være seg i det sentrale kontrollrommet, på produksjonsområdet eller direkte på maskinen – effektiv automatisering krever en passende visualisering, og denne har sitt utgangspunkt i visualiseringsprogrammet. Bruk vårt allsidige visualiseringsprogram Visu+ med SCADA-funksjoner. Programmet er egnet for alle typer bruk: Fra kompakt berøringsskjerm til industri-PC.
Runtimelisens for Visu+ inkludert 10 WebClient og funksjonene Alarm Statistics, Alarm Dispatcher, redundans uten begrensning av I/O-data og variabler i skripting. I tillegg er to direkte driverforbindelser mulig.
Runtimelisens for Visu+ inkludert 2 WebClients med begrensning av I/O-data og variabler i skripting til 512 byte. I tillegg er 2 direkte driverforbindelser mulig.
Runtimelisens for Visu+ inkludert funksjonene Alarm Dispatcher uten begrensning av I/O-data og variabler i skripting. I tillegg er 16 direkte driverforbindelser mulig.
Runtimelisens for Visu+ inkludert 2 WebClient og funksjonene Alarm Dispatcher og Networking med begrensning av I/O-data og variabler i skripting til 4096 byte. I tillegg er 2 direkte driverforbindelser mulig.
Runtimelisens for Visu+ inklusive 1 WebClient med begrensning av I/O-data og variabler i skripting til 2048 byte.
Runtimelisens for Visu+ med begrensning til 256 byte for I/O-data og variabler i skripting.
Runtimelisens for Visu+ inkludert 1 WebClient med begrensning av I/O-data og variabler i skripting til 512 byte.
Runtimelisens for Visu+ inkludert 1 WebClient med begrensning av I/O-data og variabler i skripting til 512 byte. I tillegg er 2 direkte driverforbindelser mulig.
Runtimelisens for Visu+ inklusive tre WebClients og funksjonene Alarm Dispatcher og Alarm Statistics uten begrensning av I/O-data og variabler i skripting. I tillegg er 2 direkte driverforbindelser mulig.