Runtimelisens for Visu+ inkludert 20 WebClients med begrensning av I/O-data og variabler i skripting til 2048 byte. I tillegg er 2 direkte driverforbindelser mulig.
Visualiseringsprogram
Det være seg i det sentrale kontrollrommet, på produksjonsområdet eller direkte på maskinen – effektiv automatisering krever en passende visualisering, og denne har sitt utgangspunkt i visualiseringsprogrammet. Bruk vårt allsidige visualiseringsprogram Visu+ med SCADA-funksjoner. Programmet er egnet for alle typer bruk: Fra kompakt berøringsskjerm til industri-PC.
Runtimelisens for Visu+ inkludert funksjonene Alarm Dispatcher uten begrensning av I/O-data og variabler i skripting. I tillegg er to direkte driverforbindelser mulig.
Runtimelisens for Visu+ inkludert 3 WebClients og funksjonen Alarm Dispatcher med begrensning av I/O-data og variabler i skripting til 256 byte.
Runtimelisens for Visu+ inkludert funksjonene Alarm Statistics, Alarm Dispatcher og 5 Web-Clients uten begrensning av I/O-data og variabler i skripting. I tillegg er 2 direkte driverforbindelser mulig.
Runtimelisens for Visu+ med begrensning til 8192 byte for I/O-data og variabler i skripting.
Runtimelisens for Visu+ inkludert funksjonen Alarm Dispatcher og én WebClient med begrensning av I/O-data og variabler i skripting til 1024 byte. I tillegg er to direkte driverforbindelser mulig.
Runtimelisens for Visu+ inklusive 3 WebClients og funksjonene Alarm Dispatcher og Alarm Statistics med begrensning av I/O-data og variabler i skripting til 4096 bytes. I tillegg er 2 direkte driverforbindelser mulig.
Runtimelisens for Visu+ inklusive funksjonen Networking med en begrensning av I/O-data og variabler i skripting til 128 byte.
Oppgraderingslisens for å utvide WebVisit 6 Basic til WebVisit 6 Pro
Runtimelisens for Visu+ inkludert funksjonen Alarm Statistics med en begrensning av I/O-data og variabler i skripting til 4096 Bytes. I tillegg er to direkte driverforbindelser mulig.