ZFKDSA 1,5C-5,0- 6 BD:4-FG - Printmodul
1303619

Kretskortmodul, nominell strøm: 16 A, merkespenning (III/2): 400 V, nominelt tverrsnitt: 1,5 mm2, antall rekker: 1, poltall pr. rekke: 6, artikkelserie: ZFKDS(A) 1,5C, delingsmål: 5 mm, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 45 °, farge: svart, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlengde [P]: 3,5 mm, antall loddepinner pr. potensial: 2, forpakningstype: pakket i kartong

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Definert kontaktkraft sikrer langtidsstabil forbindelse
Klemrom som er åpnet med fast skrutrekker gir en praktisk ledertilkobling
Skrå tilkobling muliggjør arrangement i flere rekker på kretskortet
Betjeningssjakter parallelt og ortogonalt med lederaksen åpner for fleksible kretskortdesign
Feste på siden åpner for individuell sammensetting av forskjellige poltall
Doble loddepinner reduserer loddepunktenes mekaniske påkjenninger