SPTAF 1/ 2-5,0-EL MC RD/WH
-
Printmodul
1869129
Kretskortmodul, nominell strøm: 16 A, merkespenning (III/2): 320 V, nominelt tverrsnitt: 1,5 mm2, antall rekker: 1, poltall pr. rekke: 2, artikkelserie: SPTAF 1/..-EL, delingsmål: 5 mm, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 45 °, farge: flerfarget, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlengde [P]: 2,6 mm, antall loddepinner pr. potensial: 2, forpakningstype: pakket i kartong
Produktdetaljer
Produkttype | Kretskortmodul |
Produktserie | SPTAF 1/..-EL |
Produktserie | COMBICON Terminals S |
Poltall | 2 |
Delingsmål | 5 mm |
Antall rekker | 1 |
Pinlayout | Lineær pinning |
Antall loddepinner per potensial | 2 |
Egenskaper | |
Nominell strøm IN | 16 A |
Nominell spenning UN | 320 V |
Merkespenning (III/3) | 250 V |
Merkestøtspenning (III/3) | 4 kV |
Merkespenning (III/2) | 320 V |
Merkestøtspenning (III/2) | 4 kV |
Merkespenning (II/2) | 630 V |
Merkestøtspenning (II/2) | 4 kV |
Tilkoblingsteknikk | |
Nominelt tverrsnitt | 1,5 mm² |
Ledertilkobling | |
Tilkoblingstype | Push-in-fjærtilkobling |
Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 1,5 mm² (Ved tilkobling og ev. posisjonering av en entrådet 1,5 mm² leder skal mekaniske tverrkrefter som kan virke på klemmen, fanges opp ved hjelp av støtteanordning på siden.) |
0,34 mm² ... 1,5 mm² (Push-in-tilkobling) | |
Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 16 |
Ledertverrsnitt flertrådet med endehylse, uten kunststoffhylse | 0,25 mm² ... 0,75 mm² (Ledertilkobling med åpent tilkoblingspunkt) |
0,5 mm² ... 0,75 mm² (Push-in-tilkobling) | |
Ledertverrsnitt flertrådet med endehylse, med kunststoffhylse | 0,25 mm² ... 0,75 mm² (Ledertilkobling med åpent tilkoblingspunkt) |
0,5 mm² ... 0,75 mm² (Push-in-tilkobling) | |
Avisoleringslengde | 8 mm |
Monteringstype | Bølgelodding |
Pinlayout | Lineær pinning |
Materialdata - kontakt | |
Merk | WEEE/RoHS-samsvar, whisker-fri i henhold til IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
Materiale kontakt | Cu-legering |
Overflatetilstand | varmdyppefortinnet |
Metalloverflate tilkoblingspunkt (dekksjikt) | Tinn (2 - 4 µm Sn) |
Metalloverflate loddeområde (dekksjikt) | Tinn (2 - 4 µm Sn) |
Materialdata - hus | |
Farge (Hus) | flerfarget () |
Isolasjonsmaterial | PA |
Isolasjonsmaterialgruppe | I |
CTI iht. IEC 60112 | 600 |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
Glødetråd-antennelighetstall GWFI i henhold til EN 60695-2-12 | 850 |
Glødetråd-antennelsestemperatur GWIT i henhold til EN 60695-2-13 | 775 |
Temperatur på kuletrykktest i henhold til EN 60695-10-2 | 125 °C |
Materialangivelser -betjeningselement | |
Farge (Betjeningselement) | oransje (2003) |
Isolasjonsmaterial | PBT |
Isolasjonsmaterialgruppe | IIIa |
CTI iht. IEC 60112 | 275 |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
Merknad for bruk | Maksimalt tillatt utvendig diameter på lederisolasjonen ≤ 3 mm |
Målskisse |
|
Delingsmål | 5 mm |
Bredde [w] | 10 mm |
Høyde [h] | 12,8 mm |
Lengde [l] | 11 mm |
Bygghøyde | 10,2 mm |
Loddepinnelengde [P] | 2,6 mm |
Stiftmål | 0,75 x 0,3 mm |
Kretskortdesign | |
Borehulldiameter | 1,1 mm |
Test med hensyn til lederskader og løse ledere | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Resultat | Test bestått |
Gjentatte tilkoblinger og frigjøringer | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Resultat | Test bestått |
Strekkprøve | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Ledertverrsnitt/ledertype/trekkraft referanseverdi/ER-verdi | 0,2 mm² / entrådet / > 10 N |
0,25 mm² / flertrådet / > 10 N | |
1,5 mm² / entrådet / > 40 N | |
1,5 mm² / flertrådet / > 40 N |
Oppvarmingstest | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2014-08 |
Krav oppvarmingstest | Summen av omgivelsestemperatur og oppvarming av kretskorttilkoblingsklemmen skal ikke overskride øvre grensetemperatur. |
Korttidsstrømsikkerhet | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2014-08 |
Isolasjonsmotstand | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
Isolasjonsmotstand tilgrensende poler | > 5 MΩ |
Luft- og krypavstander | | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60947-1 (VDE 0660-100):2011-10 |
Isolasjonsmaterialgruppe | I |
Krypstrømfasthet (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
Merkeisolasjonsspenning (III/3) | 250 V |
Merkestøtspenning (III/3) | 4 kV |
minimumsverdi luftavstand - inhomogent felt (III/3) | 3 mm |
minimumsverdi krypavstand (III/3) | 3,2 mm |
Merkeisolasjonsspenning (III/2) | 320 V |
Merkestøtspenning (III/2) | 4 kV |
minimumsverdi luftavstand - inhomogent felt (III/2) | 3 mm |
minimumsverdi krypavstand (III/2) | 1,6 mm |
Merkeisolasjonsspenning (II/2) | 630 V |
Merkestøtspenning (II/2) | 4 kV |
minimumsverdi luftavstand - inhomogent felt (II/2) | 3 mm |
minimumsverdi krypavstand (II/2) | 3,2 mm |
Vibrasjonstest | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frekvens | 10 - 150 - 10 Hz |
Sweep-hastighet | 1 oktav/min |
Amplitude | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
Akselerasjon | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
Testvarighet pr. akse | 2,5 h |
Testretninger | X-, Y- og Z-akse |
Glødetrådtest | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60695-2-10 (VDE 0471-2-10):2014-04 |
Temperatur | 850 °C |
Virketid | 5 s |
Aldring | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2014-08 |
Miljøforhold | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 100 °C (Avhengig av deratingkurve) |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
Relativ luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
Omgivelsestemperatur (montasje) | -5 °C ... 100 °C |
Forpakningstype | pakket i kartong |
Artikkelnummer | 1869129 |
Pakkestørrelse | 165 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 990 Stk. |
Rabattgruppe | AALBGI |
Produktnøkkel | AALBGI |
GTIN | 4067923528697 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 1,36 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 0,87 g |
Tolltariffnummer | 85369010 |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460101 |
ECLASS-15.0 | 27460101 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
Dine fordeler
Verktøyløs, tidsbesparende Push-in-tilkobling
Definert kontaktkraft sikrer langtidsstabil forbindelse
Brukervennlig grunnet frigjøringsknapp som kan betjenes med fingrene
Små komponenter for bruk der plassen er begrenset
Integrert prøvemulighet gjør testingen rask og brukervennlig
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo