cULus Recognized
Godkjennings-ID: E60425-20061129Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 8 A | 24 - 16 | ||
Usegroup D | ||||
300 V | 8 A | 24 - 16 |
VDE merkegodkjennelse
Godkjennings-ID: 40047107Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
320 V | 16 A | 0,2 - 1,5 |