MKDSO 2,5/ 3-R GN PA1,3 - Printmodul
1757114

Kretskortmodul, nominell strøm: 24 A, merkespenning (III/2): 400 V, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm2, antall potensialer: 2, antall rekker: 1, poltall pr. rekke: 3, artikkelserie: MKDSO 2,5/..-R, delingsmål: 5 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, farge: grønn, Pinlengde [P]: 3,5 mm, antall loddepinner pr. potensial: 1. Delvis utstyrt variant med pinutgang på høyre side

Produktdetaljer









Kompatible produkter


Dine fordeler

Vedlikeholdsfri og vibrasjonssikker takket være Reakdyn-prinsippet eller fjærende elementer
Printmodulen står ortogonalt på kretskortet
Skrutilkobling som er velkjent og velprøvd over hele verden