tverrsnitt 1,5 mm2
delingsmål 3,5 mm
tilkoblingstype Skrutilkobling med trekkhylse
monteringstype Bølgelodding
Kretskortmodul, nominell strøm: 8 A, merkespenning (III/2): 160 V, nominelt tverrsnitt: 1,5 mm2, antall potensialer: 5, antall rekker: 1, poltall pr. rekke: 5, artikkelserie: MKDSO 1,5/..-L, delingsmål: 3,5 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, farge: rød, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlengde [P]: 2,3 mm, antall loddepinner pr. potensial: 1, forpakningstype: pakket i kartong. Artikkel med pinutgang på venstre side