DNV GL
Godkjennings-ID: TAE00001EVVDE merkegodkjennelse
Godkjennings-ID: 40055535Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
630 V | 17,5 A | 0,2 - 1,5 |
cULus Recognized
Godkjennings-ID: E60425-19840124Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 10 A | 30 - 14 | ||
D | ||||
300 V | 10 A | 30 - 14 |