FP 1,27/ 50-FWL-10/.../... - Prefabrikkert IDC-fjærlist
1010254

delingsmål 1,27 mm
tilkoblingstype Skjærtilkobling

Prefabrikkert IDC-fjærlist, merkestrøm: 1,2 A, kabellengde: Inntasting av verdier etter ønske (0,05 ... 0,95 m), Kabeltype:Flat ledning, Flat ledning. Du finner prekonfeksjonerte modeller under fanearket "Tilbehør".

Produktdetaljer








Kompatible produkter


Dine fordeler

Forgylte kontakter sikrer langtidsstabil overføringskvalitet
Kompakte Board-to-board- eller Wire-to-board-pluggforbindere med høyt antall poler for plassbesparende utstyrsdesign
Kan bestilles prefabrikkert: IDC-fjærlister med flatkabel gjør at de kan brukes i enheten umiddelbart