VS-MSD-MSD-93E/10,0
-
Nettverkskabel
1403517
Prefabrikkert Ethernet-kabel, CAT5e, skjermet, to par, AWG26 flertrådet (syv tråder), RAL 5021 (vannblå), M12-plugg på M12-plugg, Line, lengde 10 m
Produktdetaljer
| Anvendelse | Standard |
| Sensortype | Ethernet |
| Poltall | 4 |
| Skjermet | ja |
| Isolasjonsegenskaper | |
| Overspenningskategori | II |
| Forurensningsgrad | 3 |
| Bussystem | Ethernet |
| Signaltype/kategori | Ethernet CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
| Nominell spenning UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Nominell strøm IN | 4 A |
| Overføringsmedium | Kobber |
| Overføringshastighet | 100 Mbit/s |
| Overføringsegenskaper (kategori) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
| Mekaniske spesifikasjoner | |
| Pluggsykluser | ≥ 100 |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
| Tilkobling 1 | |
| Byggeform | Plugg rett M12 |
| Material | CuSn (Kontakt) |
| Ni/Au (Kontaktoverflate) | |
| PA (Kontaktholder) | |
| TPU, tungt antennelig, selvslukkende (Gripedel) | |
| Trykkstøpt sink, forniklet (Nippel) | |
| Tilkobling 2 | |
| Byggeform | Plugg rett M12 |
| Ledningslengde | 10 m |
| Ethernet [93E] | |
| Målskisse |
|
| Ledningsvekt | 43 kg/km |
| Poltall | 4 |
| Skjermet | ja |
| Ledningstype | Ethernet [93E] |
| Lederoppbygging | 2x2xAWG26/7, SF/UTP |
| Signal tur-returtid | 4,3 ns/m |
| Signalhastighet | 0,77 c |
| Lederoppbygning signalledning | 7x 0,16 mm |
| AWG signalkabel | 26 |
| Ledningstverrsnitt | 2x 2x 0,14 mm² |
| Lederdiameter inkl. isolasjon | 1 mm -0,2 mm |
| Ytterdiameter kabel | 5,75 mm ±0,15 mm |
| Yttermantel, material | PUR |
| Yttermantel, farge | vannblå RAL 5021 |
| Materiale i leder | Blank Cu-tråd |
| Material lederisolasjon | Foam-Skin PE |
| Enkeltleder, farge | hvit/oransje-oransje, hvit/grønn-grønn |
| Parlederisolasjon | To ledere til par |
| Totallederisolasjon | To par med to tråder mot kabelkjernen |
| Optisk skjermbelegg | 85 % |
| maks. ledermotstand | ≤ 284 Ω/km |
| Isolasjonsmotstand | ≥ 5 GΩ*km |
| Koblingsmotstand | ≤ 5,00 mΩ/m (ved 20 MHz) |
| Bølgemotstand | 100 Ω ±15 % (ved 1 ... 100 MHz) |
| Ledningskapasitet | nom. 48 nF/km (ved 800 Hz) |
| Nominell spenning kabel | 50 Veff |
| 125 V (Toppverdi, ikke for bruk med sterkstrøm) | |
| Testspenning leder/skjerm | 1000 Veff |
| Testspenning leder/skjerm | 500,00 Veff |
| Minste bøyeradius, montert fast | 30 mm (Kabel, fast installasjon) |
| Minste bøyeradius, montert bevegelig | 78 mm (Kabel, bevegelig installasjon) |
| Strekkstyrke | ≤ 50 N (i korte perioder) |
| ≤ 10 N (permanent) | |
| Nærkrysstaledemping (NEXT) | 66 dB/m (ved 1 MHz) |
| 57 dB/m (ved 4 MHz) | |
| 52 dB/m (ved 10 MHz) | |
| 50 dB/m (ved 16 MHz) | |
| 47 dB/m (ved 20 MHz) | |
| 45 dB/m (ved 31,25 MHz) | |
| 40 dB/m (ved 62,5 MHz) | |
| 36 dB/m (ved 100 MHz) | |
| Krysstaledemping (ACR) | 6,57 dB/m (ved 1 MHz) |
| 5,64 dB/m (ved 4 MHz) | |
| 5,12 dB/m (ved 10 MHz) | |
| 4,89 dB/m (ved 16 MHz) | |
| 4,57 dB/m (ved 20 MHz) | |
| 4,34 dB/m (ved 31,25 MHz) | |
| 3,77 dB/m (ved 62,5 MHz) | |
| 3,31 dB/m (ved 100 MHz) | |
| Skjermdemping | 0,028 dB/m (ved 1 MHz) |
| 0,06 dB/m (ved 4 MHz) | |
| 0,085 dB/m (ved 10 MHz) | |
| 0,115 dB/m (ved 16 MHz) | |
| 0,128 dB/m (ved 20 MHz) | |
| 0,162 dB/m (ved 31,25 MHz) | |
| 0,23 dB/m (ved 62,5 MHz) | |
| 0,29 dB/m (ved 100 MHz) | |
| Flammebestandighet | iht. VDE 0482 del 265-2-1 |
| iht IEC 332-1 | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -30 °C ... 80 °C (Kabel, fast installasjon) |
| Omgivelsestemperatur (installering) | -5 °C ... 60 °C |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP65 |
| IP67 | |
| IP65/IP67/IP69K | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 60 °C (Kabel, fast installasjon) |
| -5 °C ... 60 °C (Kabel, bevegelig installasjon) | |
| Artikkelnummer | 1403517 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | AF1CJI |
| Produktnøkkel | AF1CJI |
| GTIN | 4046356656238 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 481,3 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 463,1 g |
| Tolltariffnummer | 85444290 |
| Opprinnelsesland | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| unntak så sant de er kjente | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo