VS-M8MS-M8MS/93B-0,5
-
Nettverkskabel
1402448
Nettverkskabel, Ethernet (100 Mbit/s), PROFINET (100 Mbit/s), EtherCAT® (100 Mbit/s), 4-polet, PVC/PVC, grønn RAL 6018, Plugg rett M8, koding: A / IP67, på Plugg rett M8, koding: A / IP67, kabellengde: 0,5 m
Produktdetaljer
| Anvendelse | Standard |
| Sensortype | Ethernet |
| Poltall | 4 |
| Antall kabelutganger | 1 |
| Skjermet | ja |
| Koding | A |
| Isolasjonsegenskaper | |
| Overspenningskategori | II |
| Forurensningsgrad | 3 |
| Signaltype/kategori | Ethernet, 100 Mbit/s |
| PROFINET, 100 Mbit/s | |
| EtherCAT®, 100 Mbit/s |
| Statusindikator | nei |
| Nominell spenning UN | 30 V AC |
| 30 V DC | |
| Nominell strøm IN | 3 A |
| Overføringsmedium | Kobber |
| Overføringshastighet | 100 Mbit/s |
| Overføringsegenskaper (kategori) | CAT5 |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | HB |
| Materiale nippel | Presstøpt sink, forniklet |
| Tilkobling 1 | |
| Byggeform | Plugg rett M8 / IP67 |
| Poltall | 4 (4) |
| Kodetype | A (Standard) |
| Skjermet | ja |
| Farge gripedel | svart |
| Material | CuSn (Kontakt) |
| Ni/Au (Kontaktoverflate) | |
| TPU GF (Kontaktholder) | |
| TPU, tungt antennelig, selvslukkende (Gripedel) | |
| CuZn (forniklet) (Nippel) | |
| Pluggsykluser | ≥ 100 |
| Isolasjonsmotstand | ≥ 100 MΩ |
| Tiltrekkingsmoment | 0,2 Nm |
| Beskyttelsesgrad | IP67 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 90 °C |
| Tilkobling 2 | |
| Byggeform | Plugg rett M8 / IP67 |
| Poltall | 4 (4) |
| Kodetype | A (Standard) |
| Skjermet | ja |
| Farge gripedel | svart |
| Material | CuSn (Kontakt) |
| Ni/Au (Kontaktoverflate) | |
| CuZn (forniklet) (Nippel) | |
| TPU GF (Kontaktholder) | |
| TPU, tungt antennelig, selvslukkende (Gripedel) | |
| Pluggsykluser | ≥ 100 |
| Isolasjonsmotstand | ≥ 100 MΩ |
| Tiltrekkingsmoment | 0,2 Nm |
| Beskyttelsesgrad | IP67 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 90 °C |
| Ledningslengde | 0,5 m |
| PROFINET PVC flertrådet CAT5 [93B] | |
| Målskisse |
|
| UL AWM Style | 21695 (80 °C / 600 V) |
| Poltall | 4 |
| Skjermet | ja |
| Ledningstype | PROFINET PVC flertrådet CAT5 [93B] |
| Lederoppbygging | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| AWG signalkabel | 22 |
| Ledningstverrsnitt | 4x 0,34 mm² |
| Lederdiameter inkl. isolasjon | 1,5 mm ±0,1 mm |
| Ytterdiameter kabel | 6,50 mm ±0,2 mm |
| Yttermantel, material | PVC |
| Yttermantel, farge | grønn RAL 6018 |
| Materiale i leder | Fortinnet Cu-tråd |
| Material lederisolasjon | PE |
| Enkeltleder, farge | hvit, gul, blå, oransje |
| Totallederisolasjon | Stjernefirer |
| Optisk skjermbelegg | 85 % |
| Isolasjonsmotstand | ≥ 5 GΩ*km |
| Sløyfemotstand | ≤ 120,00 Ω/km |
| Bølgemotstand | 100 Ω ±5 Ω (ved 100 MHz) |
| Nominell spenning kabel | ≤ 600 V |
| Testspenning leder/skjerm | 2000 V ((50 Hz/1 min)) |
| Testspenning leder/skjerm | 2000,00 V ((50 Hz/1 min)) |
| Minimum bøyeradius, fast installering | 4 x D |
| Minimum bøyeradius, fleksibel installering | 8 x D |
| Flammebestandighet | UL 1581, kap. 1060 og UL 2556, kap. 9.3 (FT1) |
| UL 1685 (CSA FT 4) | |
| UL 1581, kap. 1100 og UL 2556, kap. 9.1 (HFT/FT2) | |
| Oljebestandighet | OIL RES I iht. UL 2256 |
| Annen bestandighet | UV-bestandig (i henhold til UL 1581, kapittel 1200) |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installasjon) |
| -10 °C ... 70 °C (Kabel, bevegelig installasjon) | |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP65 |
| IP67 | |
| IP65/IP67/IP69K | |
| M8 | |
| Standardbetegnelse | M12-stikkforbinder |
| Standarder/forskrifter | IEC 61076-2-104 |
| Artikkelnummer | 1402448 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31BAFS |
| Produktnøkkel | AF1BJI |
| GTIN | 4046356616058 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 46,6 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 57,5 g |
| Tolltariffnummer | 85444290 |
| Opprinnelsesland | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
| EF3.1 klimaendringer | |
| CO2e kg | 0,608 kg CO2e |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo