VS-M12MSD/ 2,0-93X OD
-
Nettverkskabel
1454202
Nettverkskabel, Ethernet CAT5 (100 Mbit/s), PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), 4-polet, PE-X halogenfri, svart RAL 9005, skjermet, Plugg rett M12, koding: D / IP69K, på åpen ledningsende, kabellengde: 2 m, for utendørs bruk, med spesialstålmutter
Produktdetaljer
| Anvendelse | Utendørsområder |
| Sensortype | Ethernet |
| Poltall | 4 |
| Antall kabelutganger | 1 |
| Skjermet | ja |
| Koding | D |
| Isolasjonsegenskaper | |
| Forurensningsgrad | 3 |
| Bussystem | PROFINET |
| Ethernet | |
| Signaltype/kategori | Ethernet CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
| PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
| Statusindikator | nei |
| Statusindikator tilgjengelig | nei |
| Nominell spenning UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Nominell strøm IN | 4 A |
| Overføringsmedium | Kobber |
| Overføringshastighet | 100 Mbit/s |
| Mekaniske spesifikasjoner | |
| Pluggsykluser | ≥ 100 |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
| Tilkobling 1 | |
| Byggeform | Plugg rett M12 / IP69K |
| Poltall | 4 (4) |
| Kodetype | D (Data) |
| Skjermet | ja |
| Farge gripedel | svart |
| Material | CuZn (Kontakt) |
| Ni/Au (Kontaktoverflate) | |
| PA (Kontaktholder) | |
| TPU, tungt antennelig, selvslukkende (Gripedel) | |
| Trykkstøpt sink, forniklet (Nippel) | |
| FPM | |
| Beskyttelsesgrad | IP69K |
| Tilkobling 2 | |
| Utførelse | åpen ledningsende |
| Ledningslengde | 2 m |
| PROFINET utendørsområde [93X] | |
| Målskisse |
|
| Ledningsvekt | 81 g/m |
| Skjermet | ja |
| Ledningstype | PROFINET utendørsområde [93X] |
| Lederoppbygging | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| Signalhastighet | 66 c |
| Lederoppbygning signalledning | 7x 0,25 mm |
| AWG signalkabel | 22 |
| Ledningstverrsnitt | 4x 0,34 mm² |
| Lederdiameter inkl. isolasjon | 1,95 mm |
| Ytterdiameter kabel | 7,25 mm ±0,3 mm |
| Yttermantel, material | PE-X |
| Yttermantel, farge | svart RAL 9005 |
| Materiale i leder | Forsølvet Cu-tråd |
| Material lederisolasjon | PE-X |
| Enkeltleder, farge | hvit-blå, oransje-gul |
| Veggtykkelse yttermantel | ≥ 0,80 mm |
| Totallederisolasjon | Stjernefirer |
| Optisk skjermbelegg | 100 % |
| maks. ledermotstand | ≤ 54,4 Ω/km |
| Koblingsmotstand | 200,00 mΩ/m (f ≤ 30 MHz) |
| Bølgemotstand | 100 Ω ±5 Ω (f = 100 MHz) |
| Driftskapasitet | ≤ 65 pF (Leder-leder) |
| ≤ 100 pF (Leder-skjerm) | |
| Nominell spenning kabel | 300 V AC |
| Testspenning | 2000 V AC (50 Hz, 5 minutter) |
| Minimum bøyeradius, fast installering | 6 x D |
| Minimum bøyeradius, fleksibel installering | 10 x D |
| Minste bøyeradius, montert fast | 44 mm |
| Minste bøyeradius, montert bevegelig | 73 mm |
| Skjermdemping | 40,00 dB (30 MHz ≤ f ≤ 100 MHz) |
| Halogenfri | i henhold til EN 50267-2-1 |
| Flammebestandighet | IEC 60332-1-2 |
| EN 50266 | |
| EN 60332-3-25 | |
| NF C32-070, 2.1 | |
| NF C32-070, 2.2 | |
| UL 1685, 12 (FT4) | |
| iht. ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01) | |
| Branngasskorrosivitet | EN 50267-2-2 |
| Branngasstoksisitet | BS 6853 B.1 |
| EN 50305, 9.2 | |
| Røykgasstetthet | BS 6853 D.8.7 |
| EN 61034-2 | |
| UL 1685, 12 (FT4) | |
| Oljebestandighet | i henhold til IRM 902, 72 h ved 100 °C |
| Brannbeskyttelse i skinnegående kjøretøyer | BS 6853 (Kategori Ia, Ib, II) |
| GM/RT 2130 (Kategori Ia, Ib, II) | |
| EN 45545 (Farenivå HL1 - HL3) | |
| DIN 5510 (Brannbeskyttelsestrinn 1, 2, 3, 4) | |
| NF F16-101 (Kategori A1, A2, B) | |
| NF F16-101 (Klasse C / F0) | |
| NFPA 130 | |
| UNI CEI 11170 (Farenivå LR1 - LR4) | |
| Annen bestandighet | Tåler kraftstoffer (i henhold til IRM 903, 168 h ved 70 °C) |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -50 °C ... 90 °C (Kabel, fast installasjon) |
| -40 °C ... 90 °C (Kabel, bevegelig installasjon) | |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| IP69K | |
| Omgivelsestemperatur (drift) (Plugg/bøssing) | -40 °C ... 105 °C |
| Omgivelsestemperatur (drift) (Kabel, fast installasjon) | -40 °C ... 90 °C (Kabel, fast installasjon) |
| Omgivelsestemperatur (drift) (Kabel, bevegelig installasjon) | -25 °C ... 90 °C (Kabel, bevegelig installasjon) |
| Omgivelsestemperatur (drift) (Drift) | -40 °C ... 85 °C (ved raske temperaturendringer (i henhold til IEC 60512-11-4)) |
| M12 | |
| Standardbetegnelse | M12-stikkforbinder |
| Standarder/forskrifter | IEC 61076-2-101 |
| Artikkelnummer | 1454202 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31BAFS |
| Produktnøkkel | AF1CJN |
| GTIN | 4046356568814 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 170,5 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 170 g |
| Tolltariffnummer | 85444210 |
| Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
| EF3.1 klimaendringer | |
| CO2e kg | 9,779 kg CO2e |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo