VS-M12MS-IP20-94B-LI/3,0
-
Nettverkskabel
1403492
Nettverkskabel, Ethernet CAT5 (1 GBit/s), 8-polet, PUR halogenfri, vannblå RAL 5021, Plugg rett M12, koding: A / IP67, på Plugg rett RJ45 / IP20, kabellengde: 3 m
Produktdetaljer
| Anvendelse | Standard |
| Sensortype | Ethernet |
| Poltall | 8 |
| Antall kabelutganger | 1 |
| Skjermet | ja |
| Isolasjonsegenskaper | |
| Forurensningsgrad | 3 |
| Signaltype/kategori | Ethernet CAT5 (i tilknytning til IEC 11801), 1 GBit/s |
| Nominell spenning UN | 30 V AC |
| 30 V DC | |
| Overføringsmedium | Kobber |
| Overføringshastighet | 1 GBit/s |
| Overføringsegenskaper (kategori) | CAT5 |
| Mekaniske spesifikasjoner | |
| Pluggsykluser | ≥ 100 |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | HB |
| Tilkobling 1 | |
| Målskisse |
Polskisse plugg M12, 8-polet, A-kodet, stiftside
|
| Utførelse | M12 Plugg, vinklet, 8-polet, skjermet (Advanced Shielding Technology), Koding: A |
| Poltall | 8 |
| Skjermet | ja |
| Skjerming | Advanced Shielding Technology |
| Signaltype/kategori | Ethernet CAT5, 1 b/s |
| Pluggsykluser | ≥ 100 |
| Isolasjonsmotstand | ≥ 100 Ω |
| Overspenningskategori | II |
| Forurensningsgrad | 3 |
| Tiltrekkingsmoment | 0,4 Nm (M12-stikkforbinder) |
| Material Kontakt | CuZn |
| Material Kontaktoverflate | Ni/Au |
| Material Kontaktholder | PA 6.6 |
| Material Nippel | Trykkstøpt sink, forniklet |
| Material Gripedel | TPU, tungt antennelig, selvslukkende |
| Material Pakning | FKM |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 85 °C |
| Standardbetegnelse | M12-stikkforbinder |
| Standarder/bestemmelser | IEC 61076-2-101 |
| Tilkobling 2 | |
| Utførelse | RJ45 |
| Ledningslengde | 3 m |
| Ethernet fleksibel CAT5, 4 par [94B] | |
| Målskisse |
|
| UL AWM Style | 21238 (80 °C / 600 V) |
| Poltall | 8 |
| Skjermet | ja |
| Ledningstype | Ethernet fleksibel CAT5, 4 par [94B] |
| Lederoppbygging | 4x2xAWG26/7, SF/UTP |
| AWG signalkabel | 26 |
| Ledningstverrsnitt | 4x 2x 0,14 mm² |
| Lederdiameter inkl. isolasjon | 0,96 mm ±0,05 mm |
| Ytterdiameter kabel | 6,40 mm ±0,2 mm |
| Yttermantel, material | PUR |
| Yttermantel, farge | vannblå RAL 5021 |
| Materiale i leder | Blank Cu-tråd |
| Material lederisolasjon | PE-skummet |
| Enkeltleder, farge | hvit/blå-blå, hvit-oransje-oransje, hvit/grønn-grønn, hvit/brun-brun |
| Parlederisolasjon | To ledere til par |
| Totallederisolasjon | 4 par mot kabelkjernen |
| Optisk skjermbelegg | 70 % |
| Isolasjonsmotstand | ≥ 500 MΩ*km |
| Sløyfemotstand | ≤ 290,00 Ω/km |
| Bølgemotstand | 100 Ω ±5 Ω (ved 100 MHz) |
| Nominell spenning kabel | ≤ 100 V |
| Testspenning leder/skjerm | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| Testspenning leder/skjerm | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Minimum bøyeradius, fast installering | 4 x D |
| Minimum bøyeradius, fleksibel installering | 8 x D |
| Minste bøyeradius, montert fast | 26 mm |
| Minste bøyeradius, montert bevegelig | 51 mm |
| Halogenfri | iht IEC 60754-1 |
| Flammebestandighet | iht IEC 60332-1-2 |
| i henhold til CSA C 22.2 nr. 210 FT1 | |
| Oljebestandighet | i henhold til EN 60811-2-1 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installasjon) |
| -20 °C ... 80 °C (Kabel, bevegelig installasjon) | |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP65 (M12-stikkforbinder) |
| IP20 (RJ45-pluggforbindere) | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 60 °C (Kabel, fast installasjon) |
| -5 °C ... 60 °C (Kabel, bevegelig installasjon) | |
| Artikkelnummer | 1403492 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31BAFS |
| Produktnøkkel | AF1CMI |
| GTIN | 4046356656122 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 159,7 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 159,7 g |
| Tolltariffnummer | 85444290 |
| Opprinnelsesland | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
| EF3.1 klimaendringer | |
| CO2e kg | 3,161 kg CO2e |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo