VS-M12FSBPS-IP20-93E-LI/0,5
-
Nettverkskabel
1404205
Nettverkskabel, kabellengde: 0,5 m, poltall: 4, 100 Mbit/s, CAT5, kabelutgang: rett, Ethernet, 2x2xAWG26/7, SF/UTP, vannblå RAL 5021
Produktdetaljer
| Byggform | M12 |
| Sensortype | Ethernet |
| Poltall | 4 |
| Antall kabelutganger | 1 |
| Skjermet | ja |
| Kabelutgang | rett |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V2 |
| Material pakning flat pakning | FKM |
| Yttermantel, material | PUR |
| Materiale i leder | Blank Cu-tråd |
| Nominell spenning UN | 48 V |
| Nominell strøm IN | 2 A |
| Overføringsmedium | Kobber |
| Overføringshastighet | 100 Mbit/s |
| Overføringsegenskaper (kategori) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
| Mekaniske spesifikasjoner | |
| Pluggsykluser | ≥ 100 |
| Tilkobling 1 | |
| Byggeform | Monteringsbøssing rett M12 |
| Låsetype | SPEEDCON |
| Kodetype | D |
| Beskyttelsesgrad | IP65/IP67 |
| Tilkobling 2 | |
| Byggeform | Plugg rett RJ45 |
| Beskyttelsesgrad | IP20 |
| Ledningslengde | 0,50 m |
| Ethernet fleksibel CAT5, 2 par [93E] | |
| Målskisse |
|
| Ledningsvekt | 42 kg/km |
| UL AWM Style | 20963 (80 °C / 30 V) |
| Ledningsstandarder/forskrifter | Elektriske krav EN 50288-2-2 |
| Poltall | 4 |
| Skjermet | ja |
| Ledningstype | Ethernet fleksibel CAT5, 2 par [93E] |
| Lederoppbygging | 2x2xAWG26/7, SF/UTP |
| Signal tur-returtid | 5,3 ns/m |
| Lederoppbygning signalledning | 7x 0,16 mm |
| AWG signalkabel | 26 |
| Ledningstverrsnitt | 2x 2x 0,14 mm² |
| Lederdiameter inkl. isolasjon | 0,98 mm |
| Ytterdiameter kabel | 6,40 mm ±0,2 mm |
| Yttermantel, material | PUR |
| Yttermantel, farge | vannblå RAL 5021 |
| Materiale i leder | Blank Cu-tråd |
| Material lederisolasjon | PE-skummet |
| Enkeltleder, farge | hvit/oransje-oransje, hvit/grønn-grønn |
| Veggtykkelse yttermantel | 1,20 mm |
| Parlederisolasjon | To ledere til par |
| Totallederisolasjon | To par med to tråder mot kabelkjernen |
| Optisk skjermbelegg | 70 % |
| Isolasjonsmotstand | ≥ 500 MΩ*km |
| Koblingsmotstand | ≤ 100,00 mΩ/m (ved 10 MHz) |
| Sløyfemotstand | ≤ 290,00 Ω/km |
| Bølgemotstand | 100 Ω ±5 Ω (ved 100 MHz) |
| Ledningskapasitet | ca. 45 nF/km (ved 1 kHz) |
| Nominell spenning kabel | ≤ 100 V (Toppverdi, ikke for bruk med sterkstrøm) |
| Testspenning leder/skjerm | 700 V (50 Hz, 1 min.) |
| Testspenning leder/skjerm | 700,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Strømbelastningsevne ledning | 2,00 A (i henhold til DIN VDE 0891-1) |
| Minimum bøyeradius, fast installering | 4 x D |
| Minimum bøyeradius, fleksibel installering | 8 x D |
| Minste bøyeradius, montert fast | 26 mm |
| Minste bøyeradius, montert bevegelig | 52 mm |
| Strekkstyrke | ≤ 80 N |
| Nærkrysstaledemping (NEXT) | 65,3 dB (ved 1 MHz) |
| 56,3 dB (ved 4 MHz) | |
| 50,3 dB (ved 10 MHz) | |
| 47,2 dB (ved 16 MHz) | |
| 45,8 dB (ved 20 MHz) | |
| 42,9 dB (ved 31,25 MHz) | |
| 38,4 dB (ved 62,5 MHz) | |
| 35,3 dB (ved 100 MHz) | |
| Effektsummert nærkrysstaledemping (PSNEXT) | 62,3 dB (ved 1 MHz) |
| 53,3 dB (ved 4 MHz) | |
| 47,3 dB (ved 10 MHz) | |
| 44,2 dB (ved 16 MHz) | |
| 42,8 dB (ved 20 MHz) | |
| 39,9 dB (ved 31,25 MHz) | |
| 35,4 dB (ved 62,5 MHz) | |
| 32,3 dB (ved 100 MHz) | |
| Returdemping (RL) | 23 dB (ved 4 MHz) |
| 24,1 dB (ved 8 MHz) | |
| 25 dB (ved 10 MHz) | |
| 25 dB (ved 16 MHz) | |
| 25 dB (ved 20 MHz) | |
| 23,6 dB (ved 31,25 MHz) | |
| 21,5 dB (ved 62,5 MHz) | |
| 20,1 dB (ved 100 MHz) | |
| Skjermdemping | 3,2 dB (ved 1 MHz) |
| 6 dB (ved 4 MHz) | |
| 9,5 dB (ved 10 MHz) | |
| 12,1 dB (ved 16 MHz) | |
| 13,6 dB (ved 20 MHz) | |
| 17,1 dB (ved 31,25 MHz) | |
| 24,8 dB (ved 62,5 MHz) | |
| 32 dB (ved 100 MHz) | |
| Halogenfri | iht IEC 60754-1 |
| Flammebestandighet | iht IEC 60332-1-2 |
| iht. UL VW1 | |
| iht. UN ECE-R 118.03 | |
| Oljebestandighet | i henhold til EN 60811-2-1 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installasjon) |
| -20 °C ... 80 °C (Kabel, bevegelig installasjon) | |
| Omgivelsestemperatur (installering) | -20 °C ... 80 °C |
| Miljøforhold | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installasjon) |
| -20 °C ... 80 °C (Kabel, bevegelig installasjon) | |
| Artikkelnummer | 1404205 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31BAB |
| Produktnøkkel | ABNPAB |
| GTIN | 4046356681490 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 58 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 49,884 g |
| Tolltariffnummer | 85444290 |
| Opprinnelsesland | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440103 |
| ECLASS-15.0 | 27440103 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003570 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo