VS-IP67-IP67-94C-LI/10,0
-
Nettverkskabel
1413146
Konfeksjonert Ethernet-kabel, skjermet, fire par, AWG26 energikjedeegnet (19 tråder), RAL 5021 (vannblå), RJ45-plugg/IP67, grå på RJ45-plugg/IP67, grå, Line, lengde 10 m
Produktdetaljer
| Produktserie | RJ45 BASIC IE8 CAT5 |
| Anvendelse | Standard |
| Sensortype | Ethernet |
| Poltall | 8 |
| Skjermet | ja |
| Overføringshastighet | 1 GBit/s |
| Overføringsegenskaper (kategori) | CAT5 |
| Overføringshastighet | 1 GBit/s |
| Bølgemotstand | 100 Ω |
| Yttermantel, material | PUR |
| Materiale i leder | Blank Cu-tråd |
| Tilkobling 1 | |
| Utførelse | RJ45 Plugg, rett, 8-polet, Låsekrok |
| Poltall | 8 |
| Signaltype/kategori | Ethernet CAT5 (IEC 11801:2002), 100 Mbit/s |
| Pluggsykluser | ≥ 750 |
| Forurensningsgrad | 2 |
| Material Hus | Kunststoff |
| Farge (Hus) | grå |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V2 |
| Beskyttelsesgrad | IP67 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | 0 °C ... 70 °C |
| Tilkobling 2 | |
| Utførelse | RJ45 Plugg, rett, 8-polet, Låsekrok |
| Poltall | 8 |
| Signaltype/kategori | Ethernet CAT5 (IEC 11801:2002), 100 Mbit/s |
| Pluggsykluser | ≥ 750 |
| Forurensningsgrad | 2 |
| Material Hus | Kunststoff |
| Farge (Hus) | grå |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V2 |
| Beskyttelsesgrad | IP67 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | 0 °C ... 70 °C |
| Ledningslengde | 10,00 m |
| Ethernet energikjede CAT5, 4 par [94C] | |
| Målskisse |
|
| Ledningsvekt | 57 kg/km |
| UL AWM Style | 20963 (80 °C / 30 V) |
| Poltall | 8 |
| Skjermet | ja |
| Ledningstype | Ethernet energikjede CAT5, 4 par [94C] |
| Lederoppbygging | 4x2xAWG26/19, S/UTP |
| Signal tur-returtid | 5,3 ns/m |
| Lederoppbygning signalledning | 19x 0,10 mm |
| AWG signalkabel | 26 |
| Ledningstverrsnitt | 4x 2x 0,14 mm² |
| Lederdiameter inkl. isolasjon | 1 mm |
| Ytterdiameter kabel | 6,90 mm +0,1 mm ... 0,2 mm |
| Yttermantel, material | PUR |
| Yttermantel, farge | vannblå RAL 5021 |
| Materiale i leder | Blank Cu-tråd |
| Material lederisolasjon | PP |
| Enkeltleder, farge | hvit/blå-blå, hvit-oransje-oransje, hvit/grønn-grønn, hvit/brun-brun |
| Veggtykkelse yttermantel | 0,85 mm |
| Parlederisolasjon | To ledere til par |
| Totallederisolasjon | Fire par og fem tråder mot kabelkjernen |
| Optisk skjermbelegg | 90 % |
| Isolasjonsmotstand | ≥ 500 MΩ*km |
| Koblingsmotstand | ≤ 100,00 mΩ/m (ved 10 MHz) |
| Sløyfemotstand | ≤ 290,00 Ω/km |
| Bølgemotstand | 100 Ω ±5 Ω (ved 100 MHz) |
| Ledningskapasitet | ca. 50 nF/km (ved 1 kHz) |
| Nominell spenning kabel | ≤ 100 V |
| Testspenning leder/skjerm | 700 V (50 Hz, 1 min.) |
| Testspenning leder/skjerm | 700,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Minimum bøyeradius, fast installering | 4 x D |
| Minimum bøyeradius, fleksibel installering | 8 x D |
| Minste bøyeradius, montert fast | 28 mm |
| Minste bøyeradius, montert bevegelig | 56 mm |
| Dynamisk belastbarhet (bøying) | Bøyesykluser maksimalt: 5000000, Bøyeradius: 7,5 x D, Kjørehastighet: 3 m/s, Akselerasjon: 5 m/s² |
| Strekkstyrke | ≤ 100 N |
| Nærkrysstaledemping (NEXT) | 65,3 dB (ved 1 MHz) |
| 56,3 dB (ved 4 MHz) | |
| 50,3 dB (ved 10 MHz) | |
| 47,2 dB (ved 16 MHz) | |
| 45,8 dB (ved 20 MHz) | |
| 42,9 dB (ved 31,25 MHz) | |
| 38,4 dB (ved 62,5 MHz) | |
| 35,3 dB (ved 100 MHz) | |
| Effektsummert nærkrysstaledemping (PSNEXT) | 62,3 dB (ved 1 MHz) |
| 53,3 dB (ved 4 MHz) | |
| 47,3 dB (ved 10 MHz) | |
| 44,2 dB (ved 16 MHz) | |
| 42,8 dB (ved 20 MHz) | |
| 39,9 dB (ved 31,25 MHz) | |
| 35,4 dB (ved 62,5 MHz) | |
| 32,3 dB (ved 100 MHz) | |
| Returdemping (RL) | 23 dB (ved 4 MHz) |
| 24,1 dB (ved 8 MHz) | |
| 25 dB (ved 10 MHz) | |
| 25 dB (ved 16 MHz) | |
| 25 dB (ved 20 MHz) | |
| 23,6 dB (ved 31,25 MHz) | |
| 21,5 dB (ved 62,5 MHz) | |
| 20,1 dB (ved 100 MHz) | |
| Skjermdemping | 3,2 dB (ved 1 MHz) |
| 6 dB (ved 4 MHz) | |
| 9,5 dB (ved 10 MHz) | |
| 12,1 dB (ved 16 MHz) | |
| 13,6 dB (ved 20 MHz) | |
| 17,1 dB (ved 31,25 MHz) | |
| 24,8 dB (ved 62,5 MHz) | |
| 32 dB (ved 100 MHz) | |
| Halogenfri | iht IEC 60754-1 |
| Flammebestandighet | iht IEC 60332-1-2 |
| Oljebestandighet | i henhold til EN 60811-2-1 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installasjon) |
| -20 °C ... 80 °C (Kabel, bevegelig installasjon) | |
| Omgivelsestemperatur (installering) | -20 °C ... 80 °C |
| Artikkelnummer | 1413146 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Merknad | Ordrerelatert fremstilling (ingen retur) |
| Rabattgruppe | 31BAB |
| Produktnøkkel | ABNABM |
| GTIN | 4046356475761 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 606,8 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 592,922 g |
| Tolltariffnummer | 85444210 |
| Opprinnelsesland | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS-nr.: 119-47-1) |
| SCIP | 664b5642-5d17-4d99-a599-275d0e8b5b88 |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo