SAC-5P- 4,0-923/M12FS CAN
-
Bussystemkabel
1069441
Bussystemkabel, CANopen®, 5-polet, PUR halogenfri, sølvgrå RAL 7001, skjermet, åpen ledningsende, på Bøssingpluggforbinder rett M12 SPEEDCON, koding: A, kabellengde: 4 m, Pluggforbinder uskjermet
Produktdetaljer
Produkttype | Prefabrikkert datakabel |
Anvendelse | Bussystem |
Sensortype | CANopen® |
Poltall | 5 |
Antall kabelutganger | 1 |
Koding | A |
Isolasjonsegenskaper | |
Overspenningskategori | II |
Forurensningsgrad | 3 |
Bussystem | CANopen® |
Signaltype/kategori | CANopen® |
Statusindikator | nei |
Statusindikator tilgjengelig | nei |
Nominell spenning UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Nominell strøm IN | 4 A |
Overføringsmedium | Kobber |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | HB |
Material tetning | NBR |
Materiale i grep | TPU, tungt brennbar, selvslukkende |
Materiale kontakt | CuSn |
Materiale kontaktoverflate | Ni/Au |
Materiale kontaktholder | TPU GF |
Materiale nippel | Trykkstøpt sink |
Tilkobling 1 | |
Byggeform | åpen ledningsende |
Tilkobling 2 | |
Byggeform | Bøssingpluggforbinder rett M12 SPEEDCON |
Poltall | 5 |
Låsetype | SPEEDCON |
Kodetype | A (Standard) |
Ledningslengde | 4 m |
CANopen®/DeviceNet™, PUR, grå [923] | |
Målskisse |
|
Ledningsvekt | 90 kg/km |
UL AWM Style | 21198 (80 °C / 300 V) |
Poltall | 4 |
Skjermet | ja |
Ledningstype | CANopen®/DeviceNet™, PUR, grå [923] |
Lederoppbygging | 2xAWG24/19+2xAWG22/19 |
Lederoppbygning signalledning | 19x 0,13 mm |
AWG signalkabel | 24 |
Lederkonstruksjon spenningsforsyning | 19x 0,15 mm |
AWG- spenningsforsyning | 22 |
Ledningstverrsnitt | 2x 0,25 mm² (Dataledning) |
2x 0,34 mm² (Spenningsforsyning) | |
1x 0,34 mm² (Medløpertråd) | |
Lederdiameter inkl. isolasjon | 1,95 mm ±0,05 mm (Dataledning) |
1,4 mm ±0,05 mm (Spenningsforsyning) | |
Ytterdiameter kabel | 6,70 mm ±0,3 mm |
Yttermantel, material | PUR |
Yttermantel, farge | sølvgrå RAL 7001 |
Materiale i leder | Fortinnet Cu-tråd |
Material lederisolasjon | PE-skummet (Dataledning) |
PE (Spenningsforsyning) | |
Enkeltleder, farge | rød-svart, blå-hvit |
Parlederisolasjon | To ledere til par |
Type parskjerming | Kunststoffbelagt alu-folie, alu-side utvendig |
Totallederisolasjon | To par rundt en medløpertråd i midten mot kabelkjernen |
Optisk skjermbelegg | 80 % |
Isolasjonsmotstand | ≥ 5 GΩ*km (Dataledning) |
≥ 5 GΩ*km (Spenningsforsyning) | |
Sløyfemotstand | ≤ 181,80 Ω/km (Dataledning) |
≤ 114,80 Ω/km (Spenningsforsyning) | |
Bølgemotstand | 120 Ω ±10 % (ved 1 MHz) |
Ledningskapasitet | nom. 40 nF/km (Dataledning) |
Nominell spenning kabel | ≤ 300 V (Toppverdi, ikke for bruk med sterkstrøm) |
Testspenning leder/skjerm | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Testspenning leder/skjerm | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Minimum bøyeradius, fast installering | 5 x D |
Minimum bøyeradius, fleksibel installering | 10 x D |
Minste bøyeradius, montert fast | 34 mm |
Minste bøyeradius, montert bevegelig | 67 mm |
Dynamisk belastbarhet (bøying) | Bøyesykluser maksimalt: 5000000, Bøyeradius: 70 mm, Bøyeradius: 10 x D, Kjøreavstand: 4,5 m, Kjørehastighet: 3 m/s, Akselerasjon: 3 m/s², Omgivelsestemperatur: ≤ 70 °C |
Skjermdemping | ≤ 22,9 dB/km (ved 1 MHz) |
≤ 16,4 dB/km (ved 500 kHz) | |
≤ 9,5 dB/km (ved 125 kHz) | |
Halogenfri | i henhold til DIN VDE 0472 del 815 |
iht IEC 60754-1 | |
Flammebestandighet | UL 1581, Sec. 1060 (FT-1) |
IEC 60332-1 | |
Annen bestandighet | minimal adhesjon |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installasjon) |
-20 °C ... 80 °C (Kabel, bevegelig installasjon) | |
≤ 70 °C (Kabel, for bruk med energikjeder) |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad | IP65 |
IP67 | |
Omgivelsestemperatur (drift) (Plugg/bøssing) | -25 °C ... 90 °C (Stikker/bøssing) |
Artikkelnummer | 1069441 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 50 Stk. |
Merknad | Ordrerelatert fremstilling (ingen retur) |
Rabattgruppe | 31BBFS |
Produktnøkkel | AF1CDD |
GTIN | 4055626745947 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 240,88 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 240,88 g |
Tolltariffnummer | 85444290 |
Opprinnelsesland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo