SAC-4P-M12MS/ 2,0-960 VA
-
Bussystemkabel
1431173
Bussystemkabel, FOUNDATION Fieldbus (31,25 kb/s), 3-polet, PVC, oransje RAL 2003, skjermet, Plugg rett M12, koding: A, på åpen ledningsende, kabellengde: 2 m
Produktdetaljer
| Generelt | Ytterligere produkter med variabel ledningstype og variabel ledningslengde, se kapitlet Tilbehør |
| Anvendelse | Prosessteknikk |
| Sensortype | FOUNDATION Fieldbus |
| Poltall | 3 |
| Antall kabelutganger | 1 |
| Skjermet | ja |
| Koding | A |
| Isolasjonsegenskaper | |
| Overspenningskategori | II |
| Forurensningsgrad | 3 |
| Bussystem | FOUNDATION Fieldbus |
| Signaltype/kategori | FOUNDATION Fieldbus, 31,25 kb/s |
| Statusindikator | nei |
| Statusindikator tilgjengelig | nei |
| Isolasjonsmotstand | ≥ 100 MΩ |
| Nominell spenning UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Nominell strøm IN | 4 A |
| Overføringsmedium | Kobber |
| Overføringshastighet | 31,25 kb/s |
| Mekaniske spesifikasjoner | |
| Pluggsykluser | ≥ 100 |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | HB |
| Material tetning | NBR |
| Tilkoblingstilordning | |
| Kontakt | Farge (signalbetegnelse) | Kontakt (opsjon) | 1 (Stikker) | BU (DATA-) |
| 2 (Stikker) | OG (DATA+) | |
| 3 (Stikker) | SR (Skjerm) | |
| Tilkobling 1 | |
| Byggeform | Plugg rett M12 |
| Poltall | 3 |
| Kodetype | A (Standard) |
| Material | CuSn (Kontakt) |
| Ni/Au (Kontaktoverflate) | |
| TPU GF (Kontaktholder) | |
| TPU, tungt antennelig, selvslukkende (Gripedel) | |
| Spesialstål (Nippel) | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 90 °C |
| Tilkobling 2 | |
| Utførelse | åpen ledningsende |
| Ledningslengde | 2 m |
| FOUNDATION Fieldbus oransje [960] | |
| Målskisse |
|
| Ledningsvekt | 56,552 kg/km |
| Poltall | 2 |
| Skjermet | ja |
| Ledningstype | FOUNDATION Fieldbus oransje [960] |
| Lederoppbygging | 2xAWG18/7 + 1xAWG20/7 |
| Signalhastighet | 0,66 c |
| Lederoppbygning signalledning | 7x 0,40 mm |
| AWG signalkabel | 18 |
| Ledningstverrsnitt | 2x 0,75 mm² (Signalledning) |
| 1x 0,5 mm² (Medløpertråd) | |
| Lederdiameter inkl. isolasjon | 2,24 mm ±0,05 mm |
| Ytterdiameter kabel | 7,50 mm ±0,25 mm |
| Yttermantel, material | PVC |
| Yttermantel, farge | oransje RAL 2003 |
| Materiale i leder | Fortinnet Cu-tråd |
| Material lederisolasjon | PO (Signalledning) |
| Enkeltleder, farge | blå, oransje |
| Veggtykkelse isolering | 0,50 mm |
| Veggtykkelse yttermantel | 1,00 mm |
| Parlederisolasjon | To ledere til par |
| Totallederisolasjon | Et par med én medløpertråd og tråder mot kabelkjernen |
| Optisk skjermbelegg | 100 % |
| maks. ledermotstand | ≤ 19,35 Ω/km (Signalledning) |
| 26 Ω/km (Skjerm) | |
| Ledningskapasitet | 147 pF/m (ved 1 kHz, leder/skjerm) |
| ≤ 3,94 pF/m (capacitance unbalance) | |
| Driftskapasitet | 78 nF (ved 1 kHz) |
| Ledningsimpedans | 100 Ω ±20 % (ved 31,25 kHz) |
| Nominell spenning kabel | 300 V |
| Minste bøyeradius, montert fast | 75 mm |
| Strekkstyrke | 260 N |
| Skjermdemping | 3,00 dB/km (ved 39 kHz) |
| Flammebestandighet | UL 1685 (CSA FT 4) |
| UL 1685 (vertical tray) | |
| UL 1666 (riser) | |
| Spesielle egenskaper | UL-standarder PLTC-ER og ITC |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 105 °C (Kabel, fast installasjon) |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| IP69K | |
| Artikkelnummer | 1431173 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Merknad | Ordrerelatert fremstilling (ingen retur) |
| Rabattgruppe | 31BAFS |
| Produktnøkkel | AF1CCG |
| GTIN | 4046356431651 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 148,3 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 148,3 g |
| Tolltariffnummer | 85444290 |
| Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
-
PROT-M12 FS-PA-CHAIN - Hette 1430873
-
SAC-4P-M12MR-M12FR FF VA/... - Bussystemkabel 1431393
-
SACC-M12MS-5CON-DM 5-8 SH VA - Pluggforbinder 1440025
-
SACC-M12FS-5CON-DM 5-8 SH VA - Pluggforbinder 1440041
-
SAC-4P-M12T/2XM12 FF VA - T-fordeler 1431416
-
SAC-4P-M12MS FF TR VA - Endemotstand 1431403
-
TSD 04 SAC - Momentskrutrekker 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Momentskrutrekker 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adapterinnsats 1212600
-
SAC BIT M12-W14 - Verktøy 1212513
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo