NBC-R4RC-IE8A/.../...
-
Nettverkskabel
1415637
Nettverkskabel, beskyttelsesgrad: IP67/IP20, poltall: 8, 10 GBit/s, CAT6A, Ethernet
Produktdetaljer
| Produktserie | RJ45 INDUSTRIAL IE8 CAT6A |
| Sensortype | Ethernet |
| Poltall | 8 |
| Skjermet | ja |
| Merkespenning (III/3) | 72 V (DC) |
| Nominell spenning UN | 48 V |
| Nominell strøm IN | 0,5 A |
| Overføringsmedium | Kobber |
| Overføringshastighet | 10 GBit/s |
| Overføringsegenskaper (kategori) | CAT6A |
| Overføringshastighet | 10 GBit/s |
| Bølgemotstand | 100 Ω |
| Mekaniske spesifikasjoner | |
| Pluggsykluser | 200 |
| Yttermantel, material | PUR |
| Materiale i leder | Blank Cu-tråd |
| Tilkobling 1 | |
| Byggeform | Plugg rett RJ45 |
| Låsetype | Push-Pull |
| Farge gripedel | sølvfarget |
| Material | CuSn (Kontakt) |
| Ni/Au (Kontaktoverflate) | |
| PC (Kontaktholder) | |
| Trykkstøpt sink, forniklet (Hus) | |
| Pluggsykluser | ≥ 750 |
| Beskyttelsesgrad | IP67 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 70 °C |
| Tilkobling 2 | |
| Byggeform | åpen ledningsende |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 70 °C |
| Ethernet 10 Gbit [94F] | |
| UL AWM Style | 21238 (80 °C / 600 V) |
| Poltall | 8 |
| Skjermet | ja |
| Ledningstype | Ethernet 10 Gbit [94F] |
| Ethernet 10 Gbit 94F | |
| Lederoppbygging | 4x2xAWG26/7; S/FTP |
| AWG signalkabel | 26 |
| Ledningstverrsnitt | 4x 2x 0,14 mm² |
| Lederdiameter inkl. isolasjon | 1 mm ±0,05 mm |
| Ytterdiameter kabel | 6,40 mm ±0,2 mm |
| Yttermantel, material | PUR |
| Yttermantel, farge | vannblå RAL 5021 |
| Materiale i leder | Blank Cu-tråd |
| Material lederisolasjon | PE-skummet |
| Enkeltleder, farge | hvit/blå-blå, hvit-oransje-oransje, hvit/grønn-grønn, hvit/brun-brun |
| Parlederisolasjon | To ledere til par |
| Totallederisolasjon | 4 par mot kabelkjernen |
| Skjerming | Flettverk av fortinnede kobbertråder |
| Optisk skjermbelegg | 70 % |
| Isolasjonsmotstand | ≥ 500 MΩ*km |
| Sløyfemotstand | ≤ 290,00 Ω/km |
| Bølgemotstand | 100 Ω ±5 Ω (ved 100 MHz) |
| Nominell spenning kabel | ≤ 100 V |
| Testspenning leder/skjerm | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| Testspenning leder/skjerm | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Minimum bøyeradius, fast installering | 4 x D |
| Minimum bøyeradius, fleksibel installering | 8 x D |
| Minste bøyeradius, montert fast | 26 mm |
| Minste bøyeradius, montert bevegelig | 51 mm |
| Halogenfri | iht IEC 60754-1 |
| Flammebestandighet | iht IEC 60332-1-2 |
| iht. UN ECE-R 118.03 | |
| i henhold til CSA C 22.2 nr. 210 FT1 | |
| Oljebestandighet | iht. DIN EN 60811-404 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installasjon) |
| -20 °C ... 80 °C (Kabel, bevegelig installasjon) | |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP67/IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) (Plugg/bøssing) | -40 °C ... 70 °C (RJ45-pluggforbindere) |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 80 °C (Kabel, fast installasjon) |
| Artikkelnummer | 1415637 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Merknad | Ordrerelatert fremstilling (ingen retur) |
| Rabattgruppe | 31BAB |
| Produktnøkkel | ABNABF |
| Tolltariffnummer | 85444210 |
| Opprinnelsesland | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS-nr.: 119-47-1) |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo