NBC-R4AC-R4ACR-PN4/.../...
-
Nettverkskabel
1411862
Nettverkskabel, beskyttelsesgrad: IP20, poltall: 4, 100 Mbit/s, CAT5, PROFINET
Produktdetaljer
| Produktserie | RJ45 INDUSTRIAL PN4 CAT5 |
| Sensortype | PROFINET |
| Poltall | 4 |
| Stikkeroptikk | RJ45 8(4) |
| Antall stikkplasser | 1 |
| Skjermet | ja |
| Isolasjonsegenskaper | |
| Overspenningskategori | I |
| Forurensningsgrad | 1 |
| Statusindikator | nei |
| Statusindikator tilgjengelig | nei |
| Merkespenning (III/3) | 72 V (DC) |
| Nominell spenning UN | 48 V |
| Nominell strøm IN | 1 A |
| Overføringsmedium | Kobber |
| Overføringshastighet | 100 Mbit/s |
| Overføringsegenskaper (kategori) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
| Overføringshastighet | 100 MBit/s |
| Bølgemotstand | 100 Ω |
| Mekaniske spesifikasjoner | |
| Pluggsykluser | ≥ 750 |
| Stikkraft per signalkontakt | 50,00 N |
| Trekkraft per signalkontakt | 30 N |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V2 |
| Yttermantel, material | PVC |
| Materiale i leder | Fortinnet Cu-tråd |
| Tilkobling 1 | |
| Byggeform | Plugg rett RJ45 |
| Skjermet | ja |
| Farge gripedel | svart |
| Material | CuSn (Kontakt) |
| Ni/Au (Kontaktoverflate) | |
| PA (Kontaktholder) | |
| PA (Hus) | |
| Pluggsykluser | ≥ 750 |
| Beskyttelsesgrad | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 80 °C |
| Tilkobling 2 | |
| Byggeform | Plugg vinklet RJ45 |
| Skjermet | ja |
| Farge gripedel | svart |
| Material | CuSn (Kontakt) |
| Ni/Au (Kontaktoverflate) | |
| PA (Kontaktholder) | |
| PA (Hus) | |
| Pluggsykluser | ≥ 750 |
| Beskyttelsesgrad | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 80 °C |
| PROFINET PVC flertrådet CAT5 [93B] | |
| UL AWM Style | 21695 (80 °C / 600 V) |
| Poltall | 4 |
| Skjermet | ja |
| Ledningstype | PROFINET PVC flertrådet CAT5 [93B] |
| PROFINET PVC flertrådet CAT5 93B | |
| Lederoppbygging | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| AWG signalkabel | 22 |
| Ledningstverrsnitt | 4x 0,34 mm² |
| Lederdiameter inkl. isolasjon | 1,5 mm ±0,1 mm |
| Ytterdiameter kabel | 6,50 mm ±0,2 mm |
| Yttermantel, material | PVC |
| Yttermantel, farge | grønn RAL 6018 |
| Materiale i leder | Fortinnet Cu-tråd |
| Material lederisolasjon | PE |
| Enkeltleder, farge | hvit, gul, blå, oransje |
| Totallederisolasjon | Stjernefirer |
| Skjerming | Alu-belagt folie, flettverk av fortinnede kobbertråder |
| Optisk skjermbelegg | 85 % |
| Isolasjonsmotstand | ≥ 5 GΩ*km |
| Sløyfemotstand | ≤ 120,00 Ω/km |
| Bølgemotstand | 100 Ω ±5 Ω (ved 100 MHz) |
| Nominell spenning kabel | ≤ 600 V |
| Testspenning leder/skjerm | 2000 V ((50 Hz/1 min)) |
| Testspenning leder/skjerm | 2000,00 V ((50 Hz/1 min)) |
| Minimum bøyeradius, fast installering | 4 x D |
| Minimum bøyeradius, fleksibel installering | 8 x D |
| Flammebestandighet | UL 1581, kap. 1060 og UL 2556, kap. 9.3 (FT1) |
| UL 1685 (CSA FT 4) | |
| UL 1581, kap. 1100 og UL 2556, kap. 9.1 (HFT/FT2) | |
| Oljebestandighet | OIL RES I iht. UL 2256 |
| Annen bestandighet | UV-bestandig (i henhold til UL 1581, kapittel 1200) |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installasjon) |
| -10 °C ... 70 °C (Kabel, bevegelig installasjon) | |
| PROFINET energikjede CAT5 [93C] | |
| UL AWM Style | 20233 (80 °C / 300 V) |
| Poltall | 4 |
| Skjermet | ja |
| Ledningstype | PROFINET energikjede CAT5 [93C] |
| PROFINET energikjede CAT5 93C | |
| Lederoppbygging | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| AWG signalkabel | 22 |
| Ledningstverrsnitt | 4x 0,34 mm² |
| Lederdiameter inkl. isolasjon | 1,5 mm ±0,05 mm |
| Ytterdiameter kabel | 6,50 mm ±0,2 mm |
| Yttermantel, material | PUR |
| Yttermantel, farge | grønn RAL 6018 |
| Materiale i leder | Fortinnet Cu-tråd |
| Material lederisolasjon | PE |
| Enkeltleder, farge | hvit, gul, blå, oransje |
| Totallederisolasjon | Stjernefirer |
| Skjerming | Alu-belagt folie, flettverk av fortinnede kobbertråder |
| Optisk skjermbelegg | 85 % |
| Isolasjonsmotstand | ≥ 500 MΩ*km |
| Sløyfemotstand | ≤ 120,00 Ω/km |
| Bølgemotstand | 100 Ω ±15 Ω (ved 1 ... 100 MHz) |
| Nominell spenning kabel | ≤ 300 V |
| Testspenning leder/skjerm | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| Testspenning leder/skjerm | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Minimum bøyeradius, fast installering | 5 x D |
| Minimum bøyeradius, fleksibel installering | 7,5 x D |
| Dynamisk belastbarhet (bøying) | Bøyesykluser maksimalt: 3000000, Bøyeradius: 200 mm, Kjøreavstand: 10 m, Kjørehastighet: 4 m/s, Akselerasjon: 4 m/s² |
| Dynamisk belastbarhet (vridning) | Torsjon: ±30 °/m |
| Halogenfri | iht IEC 60754-1 |
| Flammebestandighet | iht IEC 60332-1-2 |
| iht. UN ECE-R 118.03 | |
| i henhold til CSA C 22.2 nr. 210 FT1 | |
| Oljebestandighet | iht. DIN EN 60811-404 |
| Annen bestandighet | UV-bestandig |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 70 °C (Kabel, fast installasjon) |
| -40 °C ... 70 °C (Kabel, bevegelig installasjon) | |
| PROFINET robot CAT5 [93R] | |
| Ledningsvekt | 55 kg/km |
| UL AWM Style | 20233 (80 °C / 300 V) |
| Poltall | 4 |
| Skjermet | ja |
| Ledningstype | PROFINET robot CAT5 [93R] |
| PROFINET robot CAT5 93R | |
| Lederoppbygging | 1x4xAWG22/19, S/TQ |
| Signal tur-returtid | 4,8 ns/m |
| Lederoppbygning signalledning | 19x 0,15 mm |
| AWG signalkabel | 22 |
| Ledningstverrsnitt | 4x 0,34 mm² |
| Lederdiameter inkl. isolasjon | 1,5 mm |
| Ytterdiameter kabel | 6,50 mm ±0,2 mm |
| Yttermantel, material | PUR |
| Yttermantel, farge | grønn RAL 6018 |
| Materiale i leder | Fortinnet Cu-tråd |
| Material lederisolasjon | PE-skummet |
| Enkeltleder, farge | hvit, gul, blå, oransje |
| Veggtykkelse yttermantel | ca. 1,00 mm |
| Totallederisolasjon | Stjernefirer |
| Skjerming | Flettverk av fortinnede kobbertråder |
| Optisk skjermbelegg | 85 % |
| Isolasjonsmotstand | ≥ 500 MΩ*km |
| Sløyfemotstand | ≤ 120,00 Ω/km |
| Bølgemotstand | 100 Ω ±5 Ω (ved 100 MHz) |
| Nominell spenning kabel | 300 V |
| Testspenning leder/skjerm | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| Testspenning leder/skjerm | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Minimum bøyeradius, fast installering | 5 x D |
| Minste bøyeradius, montert fast | 33 mm |
| Dynamisk belastbarhet (vridning) | Torsjon: ±180 °/m, Torsjonssykluser: 1000000 |
| Bølgedemping | 2,9 dB (ved 1 MHz) |
| 5 dB (ved 4 MHz) | |
| 8,1 dB (ved 10 MHz) | |
| 10,4 dB (ved 16 MHz) | |
| 11,9 dB (ved 20 MHz) | |
| 15,5 dB (ved 31,25 MHz) | |
| 26,5 dB (ved 62,5 MHz) | |
| 41 dB (ved 100 MHz) | |
| Halogenfri | iht IEC 60754-1 |
| Flammebestandighet | iht IEC 60332-1-2 |
| Oljebestandighet | til DIN EN 60811-2-1 |
| Annen bestandighet | UV-bestandig (i henhold til UL 1581, kapittel 1200) |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C |
| -40 °C ... 80 °C | |
| PROFINET RADOX® jernbaneanvendelse CAT5 [937] | |
| Ledningsvekt | 70 kg/km |
| Poltall | 4 |
| Skjermet | ja |
| Ledningstype | PROFINET RADOX® jernbaneanvendelse CAT5 [937] |
| PROFINET RADOX® jernbaneanvendelse CAT5 937 | |
| Lederoppbygging | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| Signalhastighet | 75 c |
| Lederoppbygning signalledning | 7x 0,25 mm |
| AWG signalkabel | 22 |
| Ledningstverrsnitt | 4x 0,34 mm² |
| Lederdiameter inkl. isolasjon | ca. 1,5 mm |
| Ytterdiameter kabel | 6,60 mm ±0,4 mm |
| Yttermantel, material | PE-X |
| Yttermantel, farge | svart RAL 9005 |
| Materiale i leder | Forsølvet Cu-tråd |
| Material lederisolasjon | PE-skummet |
| Enkeltleder, farge | hvit-blå, oransje-gul |
| Veggtykkelse yttermantel | ca. 1,00 mm |
| Totallederisolasjon | Stjernefirer |
| Skjerming | Kunststoffbelagt aluminiumfolie, flettverk av fortinnede kobbertråder |
| maks. ledermotstand | ≤ 54,4 Ω/km |
| Koblingsmotstand | 200,00 mΩ/m (f ≤ 30 MHz) |
| Bølgemotstand | 100 Ω ±5 Ω (f = 100 MHz) |
| Driftskapasitet | ≤ 65 pF (Leder-leder) |
| ≤ 100 pF (Leder-skjerm) | |
| Nominell spenning kabel | 300 V AC |
| Testspenning | 2000 V AC (50 Hz, 5 minutter) |
| Minimum bøyeradius, fast installering | 6 x D |
| Minste bøyeradius, montert fast | 40 mm |
| Nærkrysstaledemping (NEXT) | 73 dB (ved 1 MHz) |
| 70 dB (ved 4 MHz) | |
| 65 dB (ved 10 MHz) | |
| 57 dB (ved 31,5 MHz) | |
| 52 dB (ved 62,5 MHz) | |
| 48 dB (ved 100 MHz) | |
| Returdemping (RL) | 25 dB (ved 4 MHz) |
| 30 dB (ved 10 MHz) | |
| 30 dB (ved 31,5 MHz) | |
| 30 dB (ved 62,5 MHz) | |
| 28 dB (ved 100 MHz) | |
| Fjernkrysstaledemping (FEXT) | 25 dB (ved 4 MHz) |
| 30 dB (ved 10 MHz) | |
| 30 dB (ved 31,5 MHz) | |
| 30 dB (ved 62,5 MHz) | |
| 28 dB (ved 100 MHz) | |
| Bølgedemping | 2 dB (ved 1 MHz) |
| 4,4 dB (ved 4 MHz) | |
| 7,4 dB (ved 10 MHz) | |
| 14 dB (ved 31,5 MHz) | |
| 20 dB (ved 62,5 MHz) | |
| 26 dB (ved 100 MHz) | |
| Halogenfri | i henhold til EN 50267-2-1 |
| Flammebestandighet | IEC 60332-1-2 |
| EN 50266 | |
| EN 60332-3-25 | |
| NF C32-070, 2.1 | |
| NF C32-070, 2.2 | |
| UL 1685, 12 (FT4) | |
| iht. ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01) | |
| Branngasskorrosivitet | EN 50267-2-2 |
| Branngasstoksisitet | BS 6853 B.1 |
| EN 50305, 9.2 | |
| Røykgasstetthet | BS 6853 D.8.7 |
| EN 61034-2 | |
| UL 1685, 12 (FT4) | |
| Oljebestandighet | i henhold til IRM 902, 72 h ved 100 °C |
| Brannbeskyttelse i skinnegående kjøretøyer | BS 6853 (Kategori Ia, Ib, II) |
| GM/RT 2130 (Kategori Ia, Ib, II) | |
| EN 45545 (Farenivå HL1 - HL3) | |
| DIN 5510 (Brannbeskyttelsestrinn 1, 2, 3, 4) | |
| NF F16-101 (Kategori A1, A2, B) | |
| NF F16-101 (Klasse C / F0) | |
| NFPA 130 | |
| UNI CEI 11170 (Farenivå LR1 - LR4) | |
| Annen bestandighet | Tåler kraftstoffer (i henhold til IRM 903, 168 h ved 70 °C) |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -50 °C ... 90 °C (Kabel, fast installasjon) |
| -40 °C ... 90 °C (Kabel, bevegelig installasjon) | |
| PROFINET flertrådet CAT5 [93M] | |
| UL AWM Style | 21238 (80 °C / 600 V) |
| Poltall | 4 |
| Skjermet | ja |
| Ledningstype | PROFINET flertrådet CAT5 [93M] |
| PROFINET flertrådet CAT5 93M | |
| Lederoppbygging | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| AWG signalkabel | 22 |
| Ledningstverrsnitt | 4x 0,34 mm² |
| Lederdiameter inkl. isolasjon | 1,56 mm ±0,05 mm |
| Ytterdiameter kabel | 6,50 mm ±0,2 mm |
| Yttermantel, material | PUR |
| Yttermantel, farge | grønn RAL 6018 |
| Materiale i leder | Fortinnet Cu-tråd |
| Material lederisolasjon | PE |
| Enkeltleder, farge | hvit, gul, blå, oransje |
| Totallederisolasjon | Stjernefirer |
| Skjerming | Alu-belagt folie, flettverk av fortinnede kobbertråder |
| Optisk skjermbelegg | 85 % |
| Isolasjonsmotstand | ≥ 500 MΩ*km |
| Sløyfemotstand | ≤ 120,00 Ω/km |
| Bølgemotstand | 100 Ω ±15 Ω (ved 100 MHz) |
| Nominell spenning kabel | ≤ 100 V |
| Testspenning leder/skjerm | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| Testspenning leder/skjerm | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Minimum bøyeradius, fast installering | 5 x D |
| Minimum bøyeradius, fleksibel installering | 10 x D |
| Halogenfri | iht IEC 60754-1 |
| Flammebestandighet | i henhold til CSA C 22.2 nr. 210 FT1 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C |
| -40 °C ... 80 °C (Kabel, bevegelig installasjon) | |
| Sercos III [93K] | |
| Ledningsvekt | 68 kg/km |
| UL AWM Style | 21694 (60 °C / 600 V) |
| Poltall | 4 |
| Skjermet | ja |
| Ledningstype | Sercos III [93K] |
| Sercos III 93K | |
| Lederoppbygging | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| Signal tur-returtid | 5,3 ns/m |
| Lederoppbygning signalledning | 7x 0,25 mm |
| AWG signalkabel | 22 |
| Ledningstverrsnitt | 4x 0,34 mm² |
| Lederdiameter inkl. isolasjon | ca. 1,55 mm |
| Ytterdiameter kabel | 6,50 mm ±0,2 mm |
| Yttermantel, material | PVC |
| Yttermantel, farge | trafikkrød RAL 3020 |
| Materiale i leder | Fortinnet Cu-tråd |
| Material lederisolasjon | PE |
| Enkeltleder, farge | hvit, gul, blå, oransje |
| Veggtykkelse yttermantel | ca. 0,90 mm |
| Type parskjerming | Aluminiumsbelagt polyesterfolie |
| Totallederisolasjon | Stjernefirer |
| Skjerming | Flettverk av fortinnede kobbertråder |
| maks. ledermotstand | ≤ 120 Ω/km |
| Isolasjonsmotstand | ≥ 0,5 GΩ*km |
| Koblingsmotstand | ≤ 20,00 mΩ/m (ved 10 Hz) |
| Bølgemotstand | 100 Ω ±15 Ω (ved 100 MHz) |
| Nominell spenning kabel | 600 V |
| Testspenning leder/skjerm | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| Testspenning leder/skjerm | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Minimum bøyeradius, fast installering | 3 x D |
| Minimum bøyeradius, fleksibel installering | 7 x D |
| Minste bøyeradius, montert fast | 20 mm |
| Minste bøyeradius, montert bevegelig | 46 mm |
| Flammebestandighet | iht. UL 1685 (CSA FT 4) |
| Oljebestandighet | Oljefast til en viss grad |
| Annen bestandighet | UV-bestandig (i henhold til UL 1581, kapittel 1200) |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 70 °C (Kabel, fast installasjon) |
| -40 °C ... 70 °C (Kabel, bevegelig installasjon) | |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP20 (RJ45-pluggforbindere) |
| IP20 | |
| Omgivelsestemperatur (drift) (Plugg/bøssing) | -20 °C ... 70 °C (RJ45-pluggforbindere) |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 70 °C (Kabel, fast installasjon) |
| Artikkelnummer | 1411862 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Merknad | Ordrerelatert fremstilling (ingen retur) |
| Rabattgruppe | 31BAB |
| Produktnøkkel | ABNABA |
| Tolltariffnummer | 85444210 |
| Opprinnelsesland | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060308 |
| ECLASS-15.0 | 27060308 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001262 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo