FOC-SC:PA-SC:PA-OM2:D01/0.5
-
FO-patchkabel
1115537
OM2-duplex-jumper, multimodus, SC-SC, UPC-slipning, lengde 0,5 m
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
Omfattende testet i henhold til IEC 61753-122-2 og IEC 61753-1 Cat. C
Temperaturendringstest i henhold til IEC 61300-2-1
Vibrasjonstest i henhold til IEC 61300-2-1
Strekkstyrke for kabeltilkobling i henhold til IEC 61300-2-5
Multimodus-patchekabel med utmerkede optiske og mekaniske egenskaper for legging innendørs
Ideell i fordeleranlegg og for tilkobling av sluttutstyr
Brannbeskyttelse grunnet LSZH-mantel og UL 94 V0-komponenter
Interferometertester for hver etappe i sertifiseringsprosessen
I henhold til optiske og mekaniske industristandarder
Pluggforbinder med UPC-sliping for optimale dempingsverdier