HC-A 3-SET - Pluggforbindersett
1661736

Pluggforbindersett, Hylsehus, Påbyggingshus, byggform: D7, 3+PE, 230 V, 16 A, 1 mm2 ... 2 mm2, AWG 20 ... 16, Skrutilkobling, material: Trykkstøpt sink, IP54/ IP65, ledningsdiameter: 3 mm ... 6,5 mm

Produktdetaljer









Kompatible produkter