QPD P 3PE2,5 9-14 BK
-
Pluggforbinder
1582205
El-nr.:
1500329
El-nr.:
1500329
Pluggforbinder, tilkoblingstype: IDC-tilkobling, poltall: 3+PE, 1 mm2 ... 2,5 mm2, 690 V, 20 A, PA, svart, ytterdiameter ledning: 9 mm ... 14 mm
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
Nyskapende og tidsbesparende - QUICKON-hurtigkobling for opptil 80 % tidsbesparelse ved tilkobling på stedet
Robust på alle måter: Hus i beskyttelsesgradene IP68/IP69K og IK07 for mange forskjellige bruksområder
Sikker tilkobling grunnet mekanisk koding mot feilplugging og fingerberøringsbeskyttelse i henhold til DIN EN 0105
Servicevennlig - med pluggforbinderne går det raskt å skifte ut enhetene, og prefabrikkerte ledninger forenkler oppstarten