NBC-R4OC/12,5-BC6A/R4OC-BK
-
Patchkabel
1639427
Patchkabel, RJ45/IP20 rett på RJ45/IP20 rett, kabellengde: 12,5 m, poltall: 8, 10 GBit/s, CAT6A, tilkoblingstverrsnitt: AWG 26- 26, Ethernet, 4x2xAWG26/7; S/FTP, svart
Produktdetaljer
| Produktserie | RJ45 STANDARD CAT6A |
| Sensortype | Ethernet |
| Poltall | 8 |
| Skjermet | ja |
| Merkespenning (III/2) | 72 V |
| Overføringsmedium | Kobber |
| Overføringshastighet | 10 GBit/s |
| Overføringshastighet | 10 GBit/s |
| Effektoverføring | PoE++ |
| Bredde | 11,6 mm |
| Høyde | 14,8 mm |
| Lengde | 40 mm |
| Tilkobling 1 | |
| Målskisse |
Poldiagram stikker RJ45
|
| Utførelse | RJ45 Plugg, rett, 8-polet |
| Poltall | 8 |
| Skjermet | ja |
| Signaltype/kategori | Ethernet CAT6A (IEC 11801:2002), 10 GBit/s |
| Pluggsykluser | ≥ 750 |
| Innkoblingskraft | 30 N (per signalkontakt) |
| Trekkraft | 50 N (per signalkontakt) |
| Overspenningskategori | I |
| Forurensningsgrad | 2 |
| Material Kontakt | Messing |
| Material Kontaktoverflate | Au |
| Material Kontaktholder | PC |
| Farge (Hus) | svart |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
| Beskyttelsesgrad | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 80 °C |
| Tilkobling 2 | |
| Målskisse |
Poldiagram stikker RJ45
|
| Utførelse | RJ45 Plugg, rett, 8-polet |
| Poltall | 8 |
| Skjermet | ja |
| Signaltype/kategori | Ethernet CAT6A (IEC 11801:2002), 10 GBit/s |
| Pluggsykluser | ≥ 750 |
| Innkoblingskraft | 30 N (per signalkontakt) |
| Trekkraft | 50 N (per signalkontakt) |
| Overspenningskategori | I |
| Forurensningsgrad | 2 |
| Material Kontakt | Messing |
| Material Kontaktoverflate | Au |
| Material Kontaktholder | PC |
| Farge (Hus) | svart |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
| Beskyttelsesgrad | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 80 °C |
| Ledningslengde | 12,50 m |
| Ethernet, type B, 8-polet, CAT6A, LSZH [BC6A] | |
| Poltall | 8 |
| Skjermet | ja |
| Ledningstype | Ethernet, type B, 8-polet, CAT6A, LSZH [BC6A] |
| Lederoppbygging | 4x2xAWG26/7; S/FTP |
| Lederoppbygning signalledning | 7x 0,16 mm |
| AWG signalkabel | 26 |
| Lederdiameter inkl. isolasjon | 1 mm |
| Ytterdiameter kabel | 6,50 mm ±0,3 mm |
| Yttermantel, material | LSZH |
| Yttermantel, farge | svart |
| Materiale i leder | Blank Cu-tråd |
| Material lederisolasjon | PE |
| Enkeltleder, antall | 8 |
| Enkeltleder, tverrsnitt [AWG] | 26 |
| Veggtykkelse yttermantel | ca. 0,70 mm |
| Optisk skjermbelegg | 70 % |
| Isolasjonsmotstand | ≥ 5000 MΩ*km |
| Sløyfemotstand | ≤ 148,00 Ω/km |
| Bølgemotstand | 100 Ω |
| Minimum bøyeradius, fast installering | 8 x D |
| Minste bøyeradius, montert fast | 52 mm |
| Nærkrysstaledemping (NEXT) | 75 dB (ved 1 MHz) |
| 66,3 dB (ved 4 MHz) | |
| 60,3 dB (ved 10 MHz) | |
| 57,2 dB (ved 16 MHz) | |
| 55,8 dB (ved 20 MHz) | |
| 52,9 dB (ved 31,25 MHz) | |
| 48,4 dB (ved 62,5 MHz) | |
| 45,3 dB (ved 100 MHz) | |
| 40,8 dB (ved 200 MHz) | |
| 38,1 dB (ved 300 MHz) | |
| 36,3 dB (ved 400 MHz) | |
| 34,8 dB (ved 500 MHz) | |
| Effektsummert nærkrysstaledemping (PSNEXT) | 72,3 dB (ved 1 MHz) |
| 63,3 dB (ved 4 MHz) | |
| 58,8 dB (ved 8 MHz) | |
| 57,3 dB (ved 10 MHz) | |
| 54,2 dB (ved 16 MHz) | |
| 52,8 dB (ved 20 MHz) | |
| 51,3 dB (ved 25 MHz) | |
| 49,9 dB (ved 31,25 MHz) | |
| 45,4 dB (ved 62,5 MHz) | |
| 42,3 dB (ved 100 MHz) | |
| 37,8 dB (ved 200 MHz) | |
| 35,1 dB (ved 300 MHz) | |
| 33,3 dB (ved 400 MHz) | |
| 31,8 dB (ved 500 MHz) | |
| Returdemping (RL) | 20 dB (ved 1 MHz) |
| 23 dB (ved 4 MHz) | |
| 24,5 dB (ved 8 MHz) | |
| 25 dB (ved 10 MHz) | |
| 25 dB (ved 16 MHz) | |
| 25 dB (ved 20 MHz) | |
| 24,2 dB (ved 25 MHz) | |
| 23,3 dB (ved 31,25 MHz) | |
| 20,7 dB (ved 62,5 MHz) | |
| 19 dB (ved 100 MHz) | |
| 16,4 dB (ved 200 MHz) | |
| 15,6 dB (ved 300 MHz) | |
| 15,6 dB (ved 400 MHz) | |
| 15,6 dB (ved 500 MHz) | |
| Skjermdemping | 3,1 dB (ved 1 MHz) |
| 5,7 dB (ved 4 MHz) | |
| 8,9 dB (ved 10 MHz) | |
| 11,2 dB (ved 16 MHz) | |
| 12,6 dB (ved 20 MHz) | |
| 15,8 dB (ved 31,25 MHz) | |
| 22,5 dB (ved 62,5 MHz) | |
| 28,7 dB (ved 100 MHz) | |
| 41,4 dB (ved 200 MHz) | |
| 51,4 dB (ved 300 MHz) | |
| 60,1 dB (ved 400 MHz) | |
| 67,9 dB (ved 500 MHz) | |
| Halogenfri | iht EC 60754-1/2 |
| Flammebestandighet | IEC 60332-1-2/IEC 60332-3-24/CM |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 80 °C (Kabel, fast installasjon) |
| -20 °C ... 80 °C (Kabel, bevegelig installasjon) | |
| Omgivelsestemperatur (installering) | 0 °C ... 60 °C |
| Miljøforhold | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 80 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 0 °C ... 40 °C |
| Flammebestandighet | IEC 60332-1-2 |
| Artikkelnummer | 1639427 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31BAB |
| Produktnøkkel | ABNABH |
| GTIN | 4067923163997 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 660,6 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 660,6 g |
| Tolltariffnummer | 85444210 |
| Opprinnelsesland | Country of origin will be provided upon delivery. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
Dine fordeler
Perfekt for bruk i kontorer, bygninger og beskyttede industriapplikasjoner (f. eks. i automasjonskap)
Global godkjennelse etter CE, UL, WEEE og EAC
Sikker forbindelse og skille grunnet pålitelig festehakebeskyttelse
Ideelle EMC-egenskaper grunnet 360°-skjerming
Samtidig effektoverføring med PoE++
Fremtidssikker høyhastighetsdataoverføring med opptil 10 Gbit/s (CAT6A)
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo