NBC-R4ACT/2,0-93B/R4ACT - Patchkabel
1113298

Patchkabel, RJ45/IP20 oppe på RJ45/IP20 oppe, kabellengde: 2 m, poltall: 4, 100 Mbit/s, CAT5, tilkoblingstype: Pierce-tilkobling, PROFINET, 1x4xAWG22/7, SF/TQ, grønn RAL 6018

Produktdetaljer









Kompatible produkter


Dine fordeler

Kompakt vinkling
Perfekt for industrielle applikasjoner
Global godkjennelse etter CE, UL, WEEE og EAC
Sikker forbindelse og skille grunnet pålitelig festehakebeskyttelse
Ideelle EMC-egenskaper grunnet 360°-skjerming
Samtidig effektoverføring med PoE++
Sterk mot vibrasjoner og støt grunnet robust ekstrudering
Høyhastighetsdataoverføring med opptil 1 Gbit/s (CAT5)