NBC-R4ACB/10,0-93B/R4ACB - Patchkabel
1113216

Patchkabel, RJ45/IP20 nede på RJ45/IP20 nede, kabellengde: 10 m, poltall: 4, 100 Mbit/s, CAT5, PROFINET, 1x4xAWG22/7, SF/TQ, grønn RAL 6018

Produktdetaljer









Kompatible produkter


Dine fordeler

Kompakt vinkling
Perfekt for industrielle applikasjoner
PVC-kabel for fleksibel legging
Global godkjennelse etter CE, UL, WEEE og EAC
Sikker forbindelse og skille grunnet pålitelig festehakebeskyttelse
Ideelle EMC-egenskaper grunnet 360°-skjerming
Samtidig effektoverføring med PoE++
Sterk mot vibrasjoner og støt grunnet robust ekstrudering
Høyhastighetsdataoverføring med opptil 1 Gbit/s (CAT5)