US-PML-M100 (D50) CUS
-
Påbudsskilt
1014178
Påbudsskilt, kan bestilles: kortvis, blå/hvit, merket etter kundespesifikasjoner: Blanko, monteringstype: klebe, diameter: 50 mm, Antall enkeltskilt: 4, tekstfelthøyde: 50 mm, tekstfeltbredde: 50 mm
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
UniSheet - påbudsskilt som klebes fast, farget forhåndstrykk, uten symbol
Egnet for innen- og utendørs bruk
Påbudsskiltene er i samsvar med den internasjonale standarden i henhold til ISO 7010
Meget fleksibel, myk PVC-etikett som lett tilpasses ujevne flater