US-PML-M100 (D100) CUS - Påbudsskilt
1014179

Påbudsskilt, kan bestilles: kortvis, blå/hvit, merket etter kundespesifikasjoner: Blanko, monteringstype: klebe, diameter: 100 mm, Antall enkeltskilt: 1, tekstfelthøyde: 100 mm, tekstfeltbredde: 100 mm

Produktdetaljer








Kompatible produkter


Dine fordeler

UniSheet - påbudsskilt som klebes fast, farget forhåndstrykk, uten symbol
Egnet for innen- og utendørs bruk
Påbudsskiltene er i samsvar med den internasjonale standarden i henhold til ISO 7010
Meget fleksibel, myk PVC-etikett som lett tilpasses ujevne flater