MACX-MR-C-10-R-PT
-
Overvåkingsrelé
1487466
El-nr.:
4124912
El-nr.:
4124912
Strømovervåkingsrelé med RS-485-grensesnitt, med overstrøms-, understrøms- og spenningsvindu-overvåkingsfunksjoner. Stort forsyningsområde med 24 V240 V AC/DC med regulerbare terskelverdier, startforsinkelse, støtte for feilminne, støtte for NFC-kommunikasjon og modbus/RTU-kommunikasjon, med to konfigurasjonstyper. 1 PDT-svakstrømkontaktutgang, pluggtilkobling.
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
| Driftsmodus | Hvilestrøms- eller trådbruddprinsipp |
| Isolasjonsegenskaper: Jernbanedirektiv | |
| Overspenningskategori | III |
| Forurensningsgrad | 3 |
| Merkestøtspenningsfasthet | 6 kV |
| Levetid, elektrisk | Ca. 1 x 105 koblingsforløp, ohmsk last 2000 V A |
| Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | 15 W |
| Nettype | AC, DC 1-faset |
| Jernbanedirektiv | |
| Merkeisolasjonsspenning | 600 V |
| Galvanisk skille | |
| Galvanisk skille | 300 V |
| Forsyning | |
| Forsyningsspenningsområde | 24 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 % |
| 24 V DC ... 240 V DC -25 % ... +30 % | |
| 24 V ... 240 V AC (Jernbaneformål) | |
| 48 V ... 110 V DC (Jernbaneformål) | |
| Nominelt effektopptak | 15 VA (1,5 W) |
| Frekvensområde | 48 Hz ... 400 Hz |
| Betegnelse inngang | Måleinngang |
| Målestørrelse | DC, AC sinus (15 Hz ... 500 Hz) |
| Overstrømbelastbarhet | 15 A AC/DC |
| Inngangsmotstand spenningsinngang | 0,75 MΩ |
| Inngangsmotstand strøminngang | 5 mΩ |
| Frekvensområde | 48 Hz ... 400 Hz |
| Maks. temperaturkoeffisient | 0,05 %/K |
| Innstillingsområde utløseforsinkelse | 0 s ... 99,9 s |
| Funksjon | Understrøm |
| Overstrøm | |
| Window | |
| Basisnøyaktighet | 1 % (>0.1A,±10mA (0…0.1A)) |
| Gjentagelsesnøyaktighet | 0,5 % |
| Gjenopprettingstid | 200 ms |
| Koble | |
| Kontaktutførelse | 1 potensialfri vekselkontakt |
| Kontaktmaterial | AgSnO2 |
| Maks. koblingsspenning | 250 V AC |
| Utkoblingseffekt (ohmsk last) maks. | 2000 VA (8 A / 250 V AC) |
| Utgangssikring | 10 A (hurtig) |
| Tilkoblingstype | Innstikkstilkobling |
| Avisoleringslengde | 10 mm |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 14 |
| Data: Nettverksgrensesnitt | |
| Kommunikasjonsprotokoll | Modbus/RTU |
| Kommunikasjonsstandard | RS-485 |
| Tilkoblingstype | Stikkobling |
| Overføringshastighet område | 2,4 kb/s ... 115,2 kb/s |
| Statusindikator | LED |
| Bredde | 22,5 mm |
| Høyde | 109 mm |
| Dybde | 114 mm |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
| Isolasjonsmaterial hus | PBT |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP20 |
| IP20 | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 70 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Høydenivå | 2000 m |
| Tillatt luftfuktighet (drift) | 10 % ... 95 % |
| CE/UKCA | |
| Merking | EN 62311, EN 300 330, EN 301 489-1, EN 301 489-3, EN/IEC 63000 |
| UL, USA / Canada | |
| Merking | UL/C-UL Listed UL 508 |
| CCC | |
| Merking | GB/T 14048.5 |
| Merking | EN 60947-5-1 |
| EN 60255-27 | |
| Elektroniske anordninger på skinnegående kjøretøyer | |
| Driftstemperaturklasse | OT4 |
| Klasse for utvidet driftstemperatur ved innkobling | ST2 |
| Temperaturendringsklasse | H1 |
| Avbrudd i spenningsforsyningen/forsyningsomkobling | S2 |
| S3/C1 | |
| C2 | |
| Faretrinn | HL1 |
| HL2 | |
| HL3 | |
| Beskyttelseslakk | PC2 |
| Støt (drift) | Kategori 1 |
| Vibrasjon (drift) | Klasse B |
| Elektromagnetisk kompatibilitet | Overensstemmelse med EMC-direktiv |
| Lavspenningsdirektiv | I samsvar med NS-direktiv |
| Støyfasthet | EN 61000-6-2 |
| Støyemisjon | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-6-4 |
| Jernbanedirektiv | |
| Standardbetegnelse | EN 50155, GB/T 25119 |
| Monteringsinformasjon | på standardskinne NS 35 i henhold til EN 60715 |
| Monteringsposisjon | vilkårlig |
| Artikkelnummer | 1487466 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31BDK6 |
| Produktnøkkel | DK6611 |
| GTIN | 4063151931742 |
| Tolltariffnummer | 85371098 |
| Opprinnelsesland | Country of origin will be provided upon delivery. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371802 |
| ECLASS-15.0 | 27371802 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001440 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| unntak så sant de er kjente | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | 51376b5f-62c5-4870-97bf-9dc9b10afc65 |
Kompatible produkter
Ofte søkt
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo