PV-SET 4ST/1000DC/13A
-
Overspenningsbeskyttelsesutstyr - sett
2800600
Overspenningsbeskyttelse i IP65-hus for DC-siden i en vekselretter for firestrengs-solenergianlegg opptil 1000 V DC.
Produktdetaljer
IEC prøveklasse | PV T2 |
Byggform | Installasjonshus |
Avstand til aktive og jordede deler | 8 mm |
Melding om overspenningsbeskyttelse defekt | optisk, fjernmeldekontakt |
Isolasjonsegenskaper | |
Beskyttelsesklasse | II |
Overspenningskategori | III |
Forurensningsgrad | 2 |
Nominell strøm IN | 4x 8 A DC |
Visning/fjernmelding | |
Koblingsfunksjon | Vekselkontakt, 1-polet |
Driftsspenning | 5 V AC ... 250 V AC |
30 V DC | |
Driftsstrøm | 5 mA AC ... 1,5 A |
1,5 A DC |
Tilkoblingstype | MC 1,5/3 |
Skrue | M2 |
Tiltrekkingsmoment min | 0,25 Nm |
Tiltrekkingsmoment | 4 lbf-in. |
Avisoleringslengde | 7 mm |
Min. flertrådet ledertverrsnitt | 0,14 mm² |
Maks. flertrådet ledertverrsnitt | 1,5 mm² |
Min. entrådet ledertverrsnitt | 0,14 mm² |
Maks. entrådet ledertverrsnitt | 1,5 mm² |
Bredde | 200 mm |
Høyde | 200 mm |
Dybde | 122 mm |
Delingsenhet | 9 TE |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V2 (Gehäuse / Deckel) |
Material deksel | Polykarbonat, transparent |
Husmateriale | Polykarbonat glassfiberforsterket |
Material pluggforbinder | PA |
Virkeretning | (L+)-PE & (L-)-PE & (L+)-(L-) |
Jordlederstrøm IPE | ≤ 20 µA DC |
≤ 250 µA AC | |
Standby-effektopptak PC | ≤ 25 mVA |
Nominell avlederstøtstrøm In (8/20) µs (L+) - (L-) | 15 kA |
Nominell avlederstøtstrøm In (8/20) µs (L-) - PE | 15 kA |
Maksimal avlederstøtstrøm Imax (8/20) µs (L+) - (L-) | 40 kA |
Total avlederstøtstrøm ITotal (8/20) µs | 40 kA |
Beskyttelsesnivå Up (L+) - (L-) | ≤ 3,7 kV |
Beskyttelsesnivå Up (L+) - PE | ≤ 3,7 kV |
Beskyttelsesnivå Up (L-) - PE | ≤ 3,7 kV |
Restspenning Ures (L+) - (L-) | ≤ 3,7 kV (ved In) |
≤ 3,1 kV (ved 5 kA) | |
≤ 3,5 kV (ved 10 kA) | |
≤ 4 kV (ved 20 kA) | |
≤ 4,6 kV (ved 30 kA) | |
≤ 5 kV (ved 40 kA) | |
Restspenning Ures (L+) - PE | ≤ 3,7 kV (ved In) |
≤ 3,1 kV (ved 5 kA) | |
≤ 3,5 kV (ved 10 kA) | |
≤ 4 kV (ved 20 kA) | |
≤ 4,6 kV (ved 30 kA) | |
≤ 5 kV (ved 40 kA) | |
Restspenning Ures (L-) - PE | ≤ 3,7 kV (ved In) |
≤ 3,1 kV (ved 5 kA) | |
≤ 3,5 kV (ved 10 kA) | |
≤ 4 kV (ved 20 kA) | |
≤ 4,6 kV (ved 30 kA) | |
≤ 5 kV (ved 40 kA) | |
Reaksjonstid tA (L+) - (L-) | ≤ 25 ns |
Reaksjonstid tA (L+) - PE | ≤ 25 ns |
Reaksjonstid tA (L-) -PE | ≤ 25 ns |
Vernekrets likespenningsside (DC) | |
Merkestøtspenningssikkerhet Uimp | 6 kV |
Kortslutningsstrøm ISCSTC | 4x 8 A DC |
Tomgangsspenning UOCSTC | 830 V DC (Solcellegenerator) |
Maksimal avlederstøtstrøm Imax (8/20) µs (L+) - (L-) | 40 kA |
Maksimal avlederstøtstrøm Imax (8/20) µs (L-) - PE | 40 kA |
Maksimal avlederstøtstrøm Imax (8/20) µs (L+) - PE | 40 kA |
Reaksjonstid tA (L+) - (L-) | ≤ 25 ns |
Reaksjonstid tA (L+) - PE | ≤ 25 ns |
Reaksjonstid tA (L-) -PE | ≤ 25 ns |
Anbefalt maks. forsikring | ikke nødvendig |
Total avlederstøtstrøm ITotal (8/20) µs | 40 kA |
Isolasjonsmotstand Riso | > 5 GΩ (ved 500 V DC) |
Nominell avlederstøtstrøm In (8/20) µs (L+) - (L-) | 15 kA |
Nominell avlederstøtstrøm In (8/20) µs (L+) - PE | 15 kA |
Nominell avlederstøtstrøm In (8/20) µs (L-) - PE | 15 kA |
Restspenning Ures (L+) - (L-) | ≤ 3,7 kV (ved In) |
≤ 3,1 kV (ved 5 kA) | |
≤ 3,5 kV (ved 10 kA) | |
≤ 4 kV (ved 20 kA) | |
≤ 4,6 kV (ved 30 kA) | |
≤ 5 kV (ved 40 kA) | |
Restspenning Ures (L+) - PE | ≤ 3,7 kV (ved In) |
≤ 3,1 kV (ved 5 kA) | |
≤ 3,5 kV (ved 10 kA) | |
≤ 4 kV (ved 20 kA) | |
≤ 4,6 kV (ved 30 kA) | |
≤ 5 kV (ved 40 kA) | |
Restspenning Ures (L-) - PE | ≤ 3,7 kV (ved In) |
≤ 3,1 kV (ved 5 kA) | |
≤ 3,5 kV (ved 10 kA) | |
≤ 4 kV (ved 20 kA) | |
≤ 4,6 kV (ved 30 kA) | |
≤ 5 kV (ved 40 kA) | |
Jordlederstrøm IPE | ≤ 20 µA DC |
≤ 250 µA AC | |
Beskyttelsesnivå Up (L+) - (L-) | ≤ 3,7 kV |
Beskyttelsesnivå Up (L+) - PE | ≤ 3,7 kV |
Beskyttelsesnivå Up (L-) - PE | ≤ 3,7 kV |
Standby-effektopptak PC | ≤ 25 mVA |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad | IP65 |
IP65 | |
Miljøforhold | A, B |
Omgivelsestemperatur (drift) | -30 °C ... 50 °C |
Høydenivå | maks. 2000 m |
Luft- og krypavstander | |
Standarder/bestemmelser | EN 50539-11 |
Standarder/forskrifter | IEC 61439-2 |
Merk | 2011 |
Standarder/forskrifter | EN 61439-2 |
Merk | 2011 |
Standarder/forskrifter | EN 50539-11 |
Merk | Overspenningsbeskyttelse |
Monteringstype | AP/veggmontering |
Monteringsposisjon | Tilkoblinger nedover |
Artikkelnummer | 2800600 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 5 Stk. |
Merknad | Ordrerelatert fremstilling (ingen retur) |
Produktnøkkel | CL1341 |
GTIN | 4046356607148 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 1 657,2 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 1 657,2 g |
Opprinnelsesland | DE |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
unntak så sant de er kjente | 6(c) |
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo