CF-UB-280DC-SB-SET
-
Overspenningsvern
2839541
Adapterplugg med utskiftbar overspenningsbeskyttelse for koaksiale signalgrensesnitt. Tilkobling: N-konnektor stikker-bøssing, med adapter N- på F-konnektor.
Produktdetaljer
Produkttype | Overspenningsbeskyttelse for sende- og mottaksanlegg |
IEC prøveklasse | C2 |
C3 | |
D1 | |
VDE kravklasse | C2 |
C3 | |
D1 | |
Byggform | Adapterplugg |
Melding om overspenningsbeskyttelse defekt | ingen |
Isolasjonsegenskaper | |
Overspenningskategori | III |
Forurensningsgrad | 2 |
Tilkoblingstype | F-konnektor |
Bredde | 25 mm |
Høyde | 25 mm |
Dybde | 72 mm |
Material tetning | Silikon |
Husmateriale | Messing, forniklet |
Material husoverflate | Ni |
Materiale kontaktoverflate | Au |
Material innerleder | CuZn |
Material innerlederoverflate | Gull |
Material isolasjonslegeme | PTFE |
Material fjærkontakt | CuSn |
Mekaniske spesifikasjoner | |
Åpen sidevegg | Nei |
Virkeretning | Line-Shield/Earth Ground |
Maksimal varig spenning UC | 280 V DC |
195 V AC | |
Maks. varig spenning UC (leder-jord) | 280 V DC |
195 V AC | |
Aktiv driftsstrøm IC ved UC | ≤ 1 µA |
Nominell avlederstøtstrøm In (8/20) µs (leder-jord) | 20 kA |
Nominell avlederstøtstrøm In (8/20) µs (leder-skjerm) | 20 kA |
Sumstøtstrøm (8/20) µs | 20 kA |
Sumstøtstrøm (10/350) µs | 2,5 kA |
Avlederstøtstrøm Imax (8/20) µs maks. (leder-skjerm) | 20 kA |
Nominell impulsstrøm Ian (10/1000) µs (leder-skjerm) | 100 A |
Utgangsspenningsbegrensning ved 1 KV/µs (leder-jord) spike | ≤ 900 V |
Utgangsspenningsbegrensning ved 1 KV/µs (leder-skjerm) spike | ≤ 900 V |
Beskyttelsesnivå UP (leder-jord) | ≤ 1,1 kV (C2 - 10 kV / 5 kA) |
≤ 900 V (C1 - 1 kV / 500 A) | |
≤ 1 kV (C3 - 25 A) | |
Beskyttelsesnivå UP (leder-skjerm) | ≤ 1,1 kV (C2 - 10 kV / 5 kA) |
900 V (C1 - 1 kV / 500 A) | |
≤ 1 kV (C3 - 25 A) | |
Reaksjonstid tA (leder-jord) | ≤ 100 ns |
Reaksjonstid tA (leder-skjerm) | ≤ 100 ns |
Grensefrekvens fg (3dB), asym. (skjerm) i 50 Ω-system | > 2 GHz |
Pålitelig HF-ytelse Pmax ved VSWR = xx (50 ohm-system) | 700 W (VSWR = 1,1) |
200 W (VSWR= ∞) | |
Kapasitet (leder-jord) | typ. 1,5 pF |
Kapasitet asymmetrisk (skjerm) | typ. 1,5 pF |
Melding om overspenningsbeskyttelse defekt | ingen |
Støtstrømkapasitet (leder–jord) | C1 - 1 kV / 500 A |
C2 - 10 kV / 5 kA | |
C3 - 100 A | |
D1 - 2,5 kA |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad | IP20 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 80 °C |
Høydenivå | 2000 m |
VDE kravklasse | C2 |
C3 | |
D1 | |
Luft- og krypavstander | |
Standarder/bestemmelser | IEC 60664-1 |
Standarder Spesifikasjon informasjonsteknikk | |
Standarder/bestemmelser | IEC 61643-21 |
IEC 61643-21 | |
Standarder/forskrifter | IEC 61643-21/A1 |
Merk | 2008 |
Standarder/forskrifter | EN 61643-21/A1 |
Merk | 2009 |
Monteringstype | Tilkoblingsspesifikk adapterplugging |
Artikkelnummer | 2839541 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Merknad | Ordrerelatert fremstilling (ingen retur) |
Produktnøkkel | CL3311 |
GTIN | 4017918183172 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 198 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 189,5 g |
Opprinnelsesland | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo