BXT-M/RS485-TTL
-
Overspenningsvern
2749987
Utenpåliggende hus med overspenningsbeskyttelse for RS-485-grensesnitt med TTL-nivå, nettilkobling med stikkplass for beskyttelsesstikker PRT-S... (uten beskyttelsesstikker)
Produktdetaljer
Produkttype | Overspenningsbeskyttelse for informasjonsteknikk |
IEC prøveklasse | B2 |
C1 | |
C2 | |
C3 | |
D1 | |
Byggform | Montering av utenpåliggende hus |
Tilkoblingstype | Skruklemmer |
Min. flertrådet ledertverrsnitt | 0,14 mm² |
Maks. flertrådet ledertverrsnitt | 1 mm² |
Min. entrådet ledertverrsnitt | 0,14 mm² |
Maks. entrådet ledertverrsnitt | 1,5 mm² |
Målskisse |
|
Bredde | 100 mm |
Høyde | 50 mm |
Dybde | 100 mm |
Mekaniske spesifikasjoner | |
Åpen sidevegg | Nei |
Virkeretning | Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & Signal Ground/Shield-Earth Ground |
Maksimal varig spenning UC | 6,2 V DC |
Maks. varig spenning UC (leder-leder) | 6,2 V DC |
Maks. varig spenning UC (leder-jord) | 6,2 V DC |
Aktiv driftsstrøm IC ved UC | ≤ 1 µA |
Jordlederstrøm IPE | ≤ 5 µA |
Nominell avlederstøtstrøm In (8/20) µs (leder-leder) | 350 A |
Nominell avlederstøtstrøm In (8/20) µs (leder-jord) | 5 kA |
Nominell avlederstøtstrøm In (8/20) µs (leder-signaljord) | 350 A |
Sumstøtstrøm (8/20) µs | 5 kA |
Avlederstøtstrøm Imax (8/20) µs maks. (leder-leder) | 350 A |
Avlederstøtstrøm Imax (8/20) µs maks. (leder-jord) | 5 kA |
Avlederstøtstrøm Imaks (8/20) µs maks. (leder-signaljord) | 350 A |
Utgangsspenningsbegrensning ved 1 KV/µs (leder-leder) spike | ≤ 45 V |
Utgangsspenningsbegrensning ved 1 KV/µs (leder-jord) spike | ≤ 450 V |
Utgangsspenningsbegrensning ved 1 KV/µs (leder-leder) statisk | ≤ 16 V |
Utgangsspenningsbegrensning ved 1 KV/µs (leder-jord) statisk | ≤ 450 V |
Beskyttelsesnivå UP (leder-leder) | ≤ 35 V (C1 - 500 V / 250 A) |
≤ 50 V (C1 - 700 V / 350 A) | |
≤ 22 V (C3 - 100 A) | |
Beskyttelsesnivå UP (leder-jord) | ≤ 550 V (B2 - 4 kV / 100 A) |
≤ 550 V (C2 - 4 kV / 2 kA) | |
≤ 600 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
≤ 700 V (C3 - 100 A) | |
Reaksjonstid tA (leder-leder) | ≤ 500 ns |
Reaksjonstid tA (leder-jord) | ≤ 100 ns |
Innføyingsdemping aE, sym. | typ. 0,1 dB (≤ 10 MHz / 50 Ω) |
typ. 0,1 dB (≤ 4 MHz / 150 Ω) | |
typ. 0,1 dB (≤ 1 MHz / 600 Ω) | |
Grensefrekvens fg (3 dB), sym. i 50 Ω-systemet | typ. 100 MHz |
Grensefrekvens fg (3 dB), sym. i 150 Ω-systemet | typ. 100 MHz |
Grensefrekvens fg (3 dB), sym. i 600 Ω-systemet | typ. 10 MHz |
Kapasitet (leder-leder) | typ. 20 pF |
Kapasitet (leder-jord) | typ. 10 pF |
Støtstrømkapasitet (leder–leder) | B2 - 4 kV / 100 A |
C1 - 350 A | |
C3 - 100 A | |
Støtstrømkapasitet (leder–jord) | B2 - 4 kV / 100 A |
C2 - 10 kV / 5 kA | |
C3 - 100 A | |
D1 - 2,5 kA |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad | IP54 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 75 °C |
Luft- og krypavstander | |
Standarder/bestemmelser | IEC 60664-1 / IEC 61643-1 |
Standarder Spesifikasjon informasjonsteknikk | |
Standarder/bestemmelser | IEC 61643-21 |
IEC 61643-21 | |
Standarder/forskrifter | DIN EN 61643-11 |
Merk | 2002 |
Standarder/forskrifter | DIN EN 61643-11/A11 |
Merk | 2007 |
Standarder/forskrifter | IEC 61643-1 |
Merk | 2005 |
Standarder/forskrifter | DIN EN 61643-21 |
Merk | 2002 |
Monteringstype | AP/veggmontering |
Artikkelnummer | 2749987 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Merknad | Ordrerelatert fremstilling (ingen retur) |
Produktnøkkel | CL3131 |
GTIN | 4017918139704 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 329,8 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 256,8 g |
Opprinnelsesland | DE |
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo