D-LAN-CAT.5-HC
-
Overspenningsvern
2800763
Overspenningsbeskyttelse til datanettverk opptil 1 GBit/s. Brukes i Ethernet, Power over Ethernet (PoE, Mode A og Mode B), Token Ring, ISDN og DS1. RJ45-adapterplugg med separat jordingsledning og sneppfot for monteringsskinner NS 35.
Produktdetaljer
| Produktserie | DATATRAB |
| IEC prøveklasse | B2 |
| C2 | |
| D1 | |
| C1 | |
| VDE kravklasse | B2 |
| C2 | |
| D1 | |
| C1 | |
| Byggform | Adapterplugg for skinnemontering |
| Poltall | 8 |
| Lederpar pr. modul | 4 |
| Isolasjonsegenskaper | |
| Overspenningskategori | II |
| Forurensningsgrad | 2 |
| Tilkoblingstype | RJ45 |
| Målskisse |
|
| Bredde | 28 mm |
| Høyde | 110 mm |
| Dybde | 60 mm (inkl. NS35-adapter) |
| Farge | grå (RAL 7042) |
| svart (RAL 9005) | |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V-0 |
| Husmateriale | PC+ABS |
| Mekaniske spesifikasjoner | |
| Åpen sidevegg | Nei |
| Virkeretning | Line-Line & Line-Ground/Shield |
| Maksimal varig spenning UC | ± 5 V DC |
| Maks. varig spenning UC (leder-leder) | ± 5 V DC (±57 V DC/PoE+) |
| Merkestrøm | ≤ 1,5 A (25 °C) |
| Aktiv driftsstrøm IC ved UC | ≤ 600 µA |
| Nominell avlederstøtstrøm In (8/20) µs (leder-leder) | 350 A |
| Nominell avlederstøtstrøm In (8/20) µs (leder-jord) | 2 kA |
| Impulsavlederstøtstrøm Iimp (10/350) µs (leder-jord) | 1 kA |
| Total avlederstøtstrøm ITotal (8/20) µs | 8 kA |
| Nominell impulsstrøm Ian (10/700) µs (leder-leder) | ≤ 25 A |
| Nominell impulsstrøm Ian (10/700) µs (leder-jord) | ≤ 100 A |
| Nominell impulsstrøm Ian (10/700) µs (leder-leder) | ≤ 25 A |
| Nominell impulsstrøm Ian (10/700) µs (leder-jord) | ≤ 100 A |
| Utgangsspenningsbegrensning ved 1 KV/µs (leder-leder) spike | ≤ 25 V |
| ≤ 90 V (PoE) | |
| Utgangsspenningsbegrensning ved 1 KV/µs (leder-jord) spike | ≤ 750 V |
| Restspenning ved In (leder-leder) | ≤ 35 V |
| ≤ 110 V (PoE) | |
| Restspenning ved In (leder-jord) | ≤ 850 V |
| Beskyttelsesnivå UP (leder-leder) | ≤ 20 V (B2 - 1 kV / 25 A) |
| ≤ 90 V (B2 - 1 kV / 25 A - PoE) | |
| ≤ 35 V (C1-700 V/350 A) | |
| ≤ 110 V (C1-700 V/350 A-PoE) | |
| Beskyttelsesnivå UP (leder-jord) | ≤ 700 V (B2 - 4 kV / 100 A) |
| ≤ 850 V (C2 - 4 kV / 2 kA) | |
| Reaksjonstid tA (leder-leder) | ≤ 1 ns |
| Reaksjonstid tA (leder-jord) | ≤ 100 ns |
| Innføyingsdemping aE, sym. | ≤ 0,5 dB (100 MHz/100 Ω) |
| ≤ 1 dB (100 MHz / 100 Ω / Link Class E) | |
| Krysstaledemping | typ. 63 dB (1 MHz / 100 Ω / Link Class E) |
| typ. 43 dB (16 MHz / 100 Ω / Link Class E) | |
| typ. 30 dB (100 MHz / 100 Ω / Link Class E) | |
| > 40 dB (100 MHz/100 Ω) | |
| Grensefrekvens fg (3 dB), sym. i 100 Ω-systemet | 250 MHz |
| Kapasitet (leder-leder) | typ. 15 pF (f = 1 MHz / VR = 0 V) |
| Kapasitet (leder-jord) | typ. 5 pF (f = 1 MHz / VR = 0 V) |
| Støtstrømkapasitet (leder–leder) | B2 - 1 kV / 25 A |
| C1 - 700 V / 350 A | |
| Støtstrømkapasitet (leder–jord) | B2 - 4 kV / 100 A |
| C2 - 4 kV / 2 kA | |
| D1 - 1kA | |
| Ekstra tekniske spesifikasjoner | |
| Maks. total avlederstøtstrøm I total maks (8/20) µs | 10 kA (1x) |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 85 °C |
| Tillatt luftfuktighet (drift) | 5 % ... 95 % |
| VDE kravklasse | B2 |
| C2 | |
| D1 | |
| C1 | |
| Luft- og krypavstander | |
| Standarder/bestemmelser | VDE 0110-1 / IEC 60664 |
| Standarder/forskrifter | IEC 61643-21/A1 |
| Merk | 2008 |
| Standarder/forskrifter | GB/T 18802.21 |
| Merk | 2004 |
| Standarder/forskrifter | EN 61643-21/A1 |
| Merk | 2009 |
| Standarder/forskrifter | IEC 61643-21 |
| Merk | 2000 |
| Monteringstype | Tilkoblingsspesifikk mellomplugging og hatteskinne 35 mm |
| Artikkelnummer | 2800763 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31BCL |
| Produktnøkkel | CL3112 |
| GTIN | 4046356730280 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 178 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 25 g |
| Tolltariffnummer | 85363030 |
| Opprinnelsesland | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171503 |
| ECLASS-15.0 | 27171503 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001466 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| unntak så sant de er kjente | 7(a) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | 45d9601d-4c22-4fe9-b5f1-3de07a7837df |
Kompatible produkter
Dine fordeler
Kategori 5 og kategori 6 datanettverk
Sikre overføringshastigheter opptil 1 Gbit/s
Beskyttelsesadapter for 8 signalbaner via RJ45-konnektor
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo