D-LAN-19"-16 - Overspenningsvern
2880147

19"-rack med 16 overspenningsbeskyttede porter for datagrensesnitt i nettverkene Ethernet (1000Base-T), Token Ring, FDDI/CDDI iht. class D/EN 50173 (CAT5e), tilkobling på beskyttelsesutstyret: RJ45-bøssinger.

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordeler

Plassbesparende på grunn av lav bygghøyde (1 HE)
Enkel nettverkstilknytning via RJ45-bøssinger
Kan brukes opptil 1 GBit/s grunnet tilpasset beskyttelseskobling
Enkle utvidelsesmuligheter grunnet modulær byggform