VFC-PT/FLK20/ET200SP - Overgangsmodul
1278788

VARIOFACE Front Connect, IDC/FLK-overgangsmodul for systemkabling til Siemens SIMATIC® ET 200SP med spesifikk merking og push-in-fronttilkoblinger, poltall 20, byggbredde 19 mm

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Rask, oversiktlig og feilfri kabling ved hjelp av push-in-rekkeklemmer med fronttilkoblingsteknikk
Opptil 60 % redusert plassbehov i automasjonskapet sammenlignet med vanlige løsninger gjennom innovativ design med 19 mm monteringsbredde
Plug & Play-tilkobling til Remote IO- og feltnivået med det omfattende systemkablingssortimentet fra Phoenix Contact
Optimal støtte av din desentrale periferi grunnet høy fleksibilitet og smal byggform
Optisk og berøringsmessig egnet for moderne Remote-IO-systemer