Spesifikasjonene i installeringsdirektivet (se Nedlastinger) må overholdes for å sikre forskriftsmessig bruk. Ved bruk med tredjepartsprodukter må også spesifikasjonene, sikkerhetsinstruksene og advarslene fra de enkelte tredjepartsprodusentene følges.
Artikkelnummer
2903017
Pakkestørrelse
1 Stk.
Minimum bestillingsmengde
20 Stk.
Produktnøkkel
DK2AZZ
GTIN
4046356706391
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)
694,1 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)
200 g
Opprinnelsesland
DE
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.