EH 70 F-C SS/ABS BK9005 - Husoverdel
2201824

Monteringsskinnehus, Husoverdel, flat byggform, tilkoblingsåpning på én side, tilkoblingsåpning på en side, bredde: 70,1 mm, høyde: 74,65 mm, dybde: 36,95 mm, farge: svart (lignende RAL 9005)

Produktdetaljer









Kompatible produkter


Dine fordeler

Monteringsskinne- eller veggmontering for brukstilpasset utstyrsfeste
Enkel Design-In takket være variabel husformfaktor
Full fleksibilitet grunnet kretskort som er posisjonert horisontalt, frontalt og rettvinklet mot utstyrsfronten
Tre dekselvarianter for individuelle kretskorttilkoblinger
Selv de mest forskjellige kretskorttilkoblingsteknikker kan integreres helt problemfritt, noe som gir en funksjonell utstyrsutforming