VS-M12MR-IP20-93E-X/1,0
-
Nettverkskabel
1401430
Prefabrikkert Ethernet-kabel, CAT5e, skjermet, 2 par, AWG 26 flertrådet (7 tråder), RAL 5021 (vannblå), M12-plugg på RJ45-plugg / IP20, crossover, lengde 1 m
Produktdetaljer
Produkttype | Prefabrikkert datakabel |
Poltall | 4 |
Antall stikkplasser | 1 |
Isolasjonsegenskaper | |
Forurensningsgrad | 3 |
Nominell spenning UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Overføringsegenskaper (kategori) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V2 |
Ledningslengde | 1 m |
Ethernet [93E] | |
Målskisse |
|
Ledningsvekt | 43 kg/km |
Poltall | 4 |
Skjermet | ja |
Ledningstype | Ethernet [93E] |
Lederoppbygging | 2x2xAWG26/7, SF/UTP |
Signal tur-returtid | 4,3 ns/m |
Signalhastighet | 0,77 c |
Lederoppbygning signalledning | 7x 0,16 mm |
AWG signalkabel | 26 |
Ledningstverrsnitt | 2x 2x 0,14 mm² |
Lederdiameter inkl. isolasjon | 1 mm -0,2 mm |
Ytterdiameter kabel | 5,75 mm ±0,15 mm |
Yttermantel, material | PUR |
Yttermantel, farge | vannblå RAL 5021 |
Materiale i leder | Blank Cu-tråd |
Material lederisolasjon | Foam-Skin PE |
Enkeltleder, farge | hvit/oransje-oransje, hvit/grønn-grønn |
Parlederisolasjon | To ledere til par |
Totallederisolasjon | To par med to tråder mot kabelkjernen |
Optisk skjermbelegg | 85 % |
maks. ledermotstand | ≤ 284 Ω/km |
Isolasjonsmotstand | ≥ 5 GΩ*km |
Koblingsmotstand | ≤ 5,00 mΩ/m (ved 20 MHz) |
Bølgemotstand | 100 Ω ±15 % (ved 1 ... 100 MHz) |
Ledningskapasitet | nom. 48 nF/km (ved 800 Hz) |
Nominell spenning kabel | 50 Veff |
125 V (Toppverdi, ikke for bruk med sterkstrøm) | |
Testspenning leder/skjerm | 1000 Veff |
Testspenning leder/skjerm | 500,00 Veff |
Minste bøyeradius, montert fast | 30 mm (Kabel, fast installasjon) |
Minste bøyeradius, montert bevegelig | 78 mm (Kabel, bevegelig installasjon) |
Strekkstyrke | ≤ 50 N (i korte perioder) |
≤ 10 N (permanent) | |
Nærkrysstaledemping (NEXT) | 66 dB/m (ved 1 MHz) |
57 dB/m (ved 4 MHz) | |
52 dB/m (ved 10 MHz) | |
50 dB/m (ved 16 MHz) | |
47 dB/m (ved 20 MHz) | |
45 dB/m (ved 31,25 MHz) | |
40 dB/m (ved 62,5 MHz) | |
36 dB/m (ved 100 MHz) | |
Krysstaledemping (ACR) | 6,57 dB/m (ved 1 MHz) |
5,64 dB/m (ved 4 MHz) | |
5,12 dB/m (ved 10 MHz) | |
4,89 dB/m (ved 16 MHz) | |
4,57 dB/m (ved 20 MHz) | |
4,34 dB/m (ved 31,25 MHz) | |
3,77 dB/m (ved 62,5 MHz) | |
3,31 dB/m (ved 100 MHz) | |
Skjermdemping | 0,028 dB/m (ved 1 MHz) |
0,06 dB/m (ved 4 MHz) | |
0,085 dB/m (ved 10 MHz) | |
0,115 dB/m (ved 16 MHz) | |
0,128 dB/m (ved 20 MHz) | |
0,162 dB/m (ved 31,25 MHz) | |
0,23 dB/m (ved 62,5 MHz) | |
0,29 dB/m (ved 100 MHz) | |
Flammebestandighet | iht. VDE 0482 del 265-2-1 |
iht IEC 332-1 | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -30 °C ... 80 °C (Kabel, fast installasjon) |
Omgivelsestemperatur (installering) | -5 °C ... 60 °C |
Miljøforhold | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 60 °C (Kabel, fast installasjon) |
-5 °C ... 60 °C (Kabel, bevegelig installasjon) |
Artikkelnummer | 1401430 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 50 Stk. |
Produktnøkkel | AF1CJI |
GTIN | 4046356555296 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 75,6 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 75,6 g |
Opprinnelsesland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo