VS-08-BUF-RJ45-940-0,5
-
Nettverkskabel
1404540
Konfeksjonert Ethernet-kabel, CAT5e, skjermet, 4 x 2 x 26 AWG, flertrådet (syv tråder), RAL 5021 (vannblå), RJ45-plugg/IP20 på RJ45-bøssingmodul/IP20 for Freenet-system, lengde: 0,5 m
Produktdetaljer
Produkttype | Prefabrikkert datakabel |
Sensortype | Ethernet |
Poltall | 8 |
Skjermet | ja |
Merkespenning (III/3) | 50 V |
Merkestrøm | 1 A |
Overføringsegenskaper (kategori) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
Bølgemotstand | 100 Ω |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
Materiale kontakt | Kobberlegering |
Yttermantel, material | PUR |
Materiale i leder | Blank Cu-tråd |
Ledningslengde | 0,50 m |
Ethernet fleksibel CAT5, 4 par [94B] | |
Målskisse |
|
Skjermet | ja |
UL AWM Style | 20963 (80 °C / 30 V) |
Ledningsvekt | 47 kg/km |
Ledningstype | Ethernet fleksibel CAT5, 4 par |
Kortbetegnelse | 02YS(ST)C11Y |
Kabeltype (korttegn) | 94B |
Signaltype/kategori | Ethernet CAT5 (IEC 11801), 1 GBit/s |
Ledningsoppbygging | 4x2xAWG26/7, SF/UTP |
Ytterdiameter kabel | 6,40 mm ±0,2 mm |
Yttermantel, material | PUR |
Yttermantel, farge | vannblå RAL 5021 |
Veggtykkelse yttermantel | 1,05 mm |
Materiale i leder | Blank Cu-tråd |
Lederoppbygning signalledning | 7x 0,16 mm |
AWG signalkabel | 26 |
Ledningstverrsnitt | 4x 2x 0,14 mm² |
Material lederisolasjon | PE-skummet |
Lederdiameter inkl. isolasjon | 0,96 mm |
Enkeltleder, farge | hvit/blå-blå, hvit-oransje-oransje, hvit/grønn-grønn, hvit/brun-brun |
Parlederisolasjon | To ledere til par |
Totallederisolasjon | 4 par mot kabelkjernen |
Skjerming | Alu-belagt folie, flettverk av fortinnede kobbertråder |
Optisk skjermbelegg | 70 % |
Nominell spenning kabel | ≤ 100 V |
Testspenning leder/skjerm | 700 V (50 Hz, 1 min.) |
Testspenning leder/skjerm | 700,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Ledningsisolasjonsmotstand | ≥ 5 GΩ*km |
Koblingsmotstand | ≤ 100,00 mΩ/m (ved 10 MHz) |
Bølgemotstand | 100 Ω ±5 Ω (ved 100 MHz) |
Sløyfemotstand | ≤ 290,00 Ω/km |
Ledningskapasitet | 48 nF/km (ved 1 kHz) |
Signal tur-returtid | 5,3 ns/m |
Strekkstyrke | ≤ 100 N |
Minimum bøyeradius, fast installering | 4 x D |
Minimum bøyeradius, fleksibel installering | 8 x D |
Nærkrysstaledemping (NEXT) | 71,3 dB (ved 1 MHz) |
62,3 dB (ved 4 MHz) | |
56,3 dB (ved 10 MHz) | |
53,2 dB (ved 16 MHz) | |
51,8 dB (ved 20 MHz) | |
48,9 dB (ved 31,25 MHz) | |
44,4 dB (ved 62,5 MHz) | |
41,3 dB (ved 100 MHz) | |
Effektsummert nærkrysstaledemping (PSNEXT) | 62,3 dB (ved 1 MHz) |
53,3 dB (ved 4 MHz) | |
47,3 dB (ved 10 MHz) | |
44,2 dB (ved 16 MHz) | |
42,8 dB (ved 20 MHz) | |
39,9 dB (ved 31,25 MHz) | |
35,4 dB (ved 62,5 MHz) | |
32,3 dB (ved 100 MHz) | |
Returdemping (RL) | 23 dB (ved 4 MHz) |
24,1 dB (ved 8 MHz) | |
25 dB (ved 10 MHz) | |
25 dB (ved 16 MHz) | |
25 dB (ved 20 MHz) | |
23,6 dB (ved 31,25 MHz) | |
21,5 dB (ved 62,5 MHz) | |
20,1 dB (ved 100 MHz) | |
Halogenfri | iht IEC 60754-1 |
Oljebestandighet | i henhold til EN 60811-2-1 |
Flammebestandighet | iht IEC 60332-1-2 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 80 °C (Kabel, bevegelig installasjon) |
-40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installasjon) |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad | IP20 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 70 °C (Kabel, fast installasjon) |
-10 °C ... 50 °C (Kabel, bevegelig installasjon) | |
Stikker/bøssing |
Artikkelnummer | 1404540 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Produktnøkkel | ABNABE |
GTIN | 4046356315838 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 56,3 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 56,3 g |
Opprinnelsesland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo