NBC-MSD/ 2,1-939/R4AQ SCO RAIL
-
Nettverkskabel
1081326
Nettverkskabel, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), 4-polet, PE-X halogenfri, svart, skjermet, Plugg rett M12 SPEEDCON, koding: D / IP65, på Plugg rett RJ45 / IP67, kabellengde: 2,1 m, Artikkel testet etter kundespesifikasjoner/jernbaneapplikasjon
Produktdetaljer
Generelt | Kabelen testes 100 % elektrisk med hensyn til gjennomgang. |
Produkttype | Prefabrikkert datakabel |
Sensortype | PROFINET |
Poltall | 4 |
Antall kabelutganger | 1 |
Skjermet | ja |
Koding | D |
Isolasjonsegenskaper | |
Overspenningskategori | II |
Forurensningsgrad | 3 |
Bussystem | PROFINET |
Signaltype/kategori | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
Statusindikator | nei |
Statusindikator tilgjengelig | nei |
Nominell spenning UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Nominell strøm IN | 4 A |
Overføringsmedium | Kobber |
Overføringshastighet | 100 Mbit/s |
Overføringsegenskaper (kategori) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
Tilkobling 1 | |
Byggeform | Plugg rett M12 SPEEDCON / IP65 |
Låsetype | SPEEDCON |
Kodetype | D (Data) |
Skjermet | ja |
Farge gripedel | svart |
Material | CuSn (Kontakt) |
Ni/Au (Kontaktoverflate) | |
PA (Kontaktholder) | |
TPU, tungt antennelig, selvslukkende (Gripedel) | |
Trykkstøpt sink, forniklet (Nippel) | |
Pluggsykluser | ≥ 100 |
Isolasjonsmotstand | ≥ 100 MΩ |
Tiltrekkingsmoment | 0,4 Nm |
Beskyttelsesgrad | IP65 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 90 °C |
Tilkobling 2 | |
Byggeform | Plugg rett RJ45 / IP67 |
Poltall | 4 (8) |
Farge gripedel | svart |
Material | CuSn (Kontakt) |
Ni/Au (Kontaktoverflate) | |
PC (Kontaktholder) | |
PA GF (Hus) | |
Pluggsykluser | ≥ 750 |
Beskyttelsesgrad | IP67 |
Ledningslengde | 2,1 m |
PROFINET BETAtrans® jernbaneanvendelse CAT5 [939] | |
Målskisse |
|
Ledningsvekt | 71 kg/km |
Poltall | 4 |
Skjermet | ja |
Ledningstype | PROFINET BETAtrans® jernbaneanvendelse CAT5 [939] |
Lederoppbygging | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
Signal tur-returtid | 4,4 ns/m |
Signalhastighet | 0,75 c |
Lederoppbygning signalledning | 7x 0,25 mm |
AWG signalkabel | 22 |
Ledningstverrsnitt | 4x 0,34 mm² |
Lederdiameter inkl. isolasjon | 1,4 mm ±0,1 mm |
Ytterdiameter kabel | 6,60 mm ±0,2 mm |
Yttermantel, material | PE-X |
Yttermantel, farge | svart |
Materiale i leder | Fortinnet Cu-tråd |
Material lederisolasjon | Celle-PE |
Enkeltleder, farge | hvit-blå, oransje-gul |
Veggtykkelse yttermantel | 1,00 mm |
Totallederisolasjon | Stjernefirer |
maks. ledermotstand | ≤ 54,4 Ω/km |
Isolasjonsmotstand | ≥ 5 GΩ*km |
Koblingsmotstand | < 13,00 mΩ/m (f = 1 MHz) |
< 8,00 mΩ/m (f = 10 MHz ... 100 MHz) | |
Bølgemotstand | 100 Ω ±5 Ω (f = 100 MHz) |
Ledningskapasitet | 44 nF/km (Leder-leder) |
Ledningsimpedans | 100 Ω ±15 Ω (f = 0,5 MHz ... 3 MHz) |
Nominell spenning kabel | 125 V |
Testspenning leder/skjerm | 1000 V AC (50 Hz, 1 min.) |
Testspenning leder/skjerm | 1000,00 V AC (50 Hz, 1 min.) |
Minimum bøyeradius, fast installering | 5 x D |
Minimum bøyeradius, fleksibel installering | 6 x D |
Minste bøyeradius, montert fast | 33 mm |
Minste bøyeradius, montert bevegelig | 40 mm |
Strekkstyrke | ≤ 60 N (i korte perioder) |
≤ 15 N (permanent) | |
Nærkrysstaledemping (NEXT) | 76 dB (ved 1 MHz) |
71 dB (ved 4 MHz) | |
64 dB (ved 10 MHz) | |
60 dB (ved 16 MHz) | |
56 dB (ved 31,25 MHz) | |
52 dB (ved 62,5 MHz) | |
48 dB (ved 100 MHz) | |
45 dB (ved 155 MHz) | |
42 dB (ved 200 MHz) | |
Effektsummert nærkrysstaledemping (PSNEXT) | 73 dB (ved 1 MHz) |
68 dB (ved 4 MHz) | |
61 dB (ved 10 MHz) | |
57 dB (ved 16 MHz) | |
53 dB (ved 31,25 MHz) | |
49 dB (ved 62,5 MHz) | |
45 dB (ved 100 MHz) | |
42 dB (ved 155 MHz) | |
39 dB (ved 200 MHz) | |
Returdemping (RL) | 25 dB (ved 1 MHz) |
25 dB (ved 4 MHz) | |
28 dB (ved 10 MHz) | |
28 dB (ved 16 MHz) | |
27 dB (ved 31,25 MHz) | |
26 dB (ved 62,5 MHz) | |
25 dB (ved 100 MHz) | |
25 dB (ved 155 MHz) | |
23 dB (ved 200 MHz) | |
Skjermdemping | 1,5 dB (ved 1 MHz) |
3,3 dB (ved 4 MHz) | |
5,3 dB (ved 10 MHz) | |
6,9 dB (ved 16 MHz) | |
9,9 dB (ved 31,25 MHz) | |
14,5 dB (ved 62,5 MHz) | |
18,8 dB (ved 100 MHz) | |
23,6 dB (ved 155 MHz) | |
27,3 dB (ved 200 MHz) | |
60,00 dB (opptil 1000 MHz) | |
Halogenfri | i henhold til EN 50267-2-1 |
i henhold til EN 60684-2 | |
Flammebestandighet | i henhold til EN 60332-1-2 |
i henhold til EN 50266-2-5 | |
i henhold til ISO 14572 5.21 (UN ECE-R 118.01) | |
Røykgasstetthet | EN 61034-2 |
Oljebestandighet | i henhold til EN 60684-2, 72 h ved 100 °C, IRM 902 |
Brannbeskyttelse i skinnegående kjøretøyer | BS 6853 (Kabel intern Ia, Ib, II / kabel ekstern Ia, Ib, II) |
DIN 5510-2 (Brannbeskyttelsestrinn 1, 2, 3, 4) | |
EN 45545-2 (Farenivå HL1 - HL3) | |
EN 50306-4 | |
NF F16-101 (Klassifisering C / F1) | |
NF F16-101 (Kabel intern A1, A2, B / kabel ekstern A1, A2, B) | |
NFPA 130 | |
PN-K-02511 | |
UIC 564-2 (Klasse A) | |
Annen bestandighet | drivstoffresistent (i henhold til EN 60684-2, 72 h ved 100 °C, IRM 903) |
Tåler ozon (i henhold til EN 50306-4, 72 h ved 40 °C, metode B, volumkonsentrasjon 200 x 10-6) | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 85 °C (Kabel, fast installasjon) |
-25 °C ... 70 °C (Kabel, bevegelig installasjon) | |
160 °C (Kortslutning) |
Miljøforhold | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 85 °C (M12-stikkforbinder) |
M12 | |
Standardbetegnelse | M12-stikkforbinder |
Standarder/forskrifter | IEC 61076-2-101 |
Artikkelnummer | 1081326 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 8 Stk. |
Merknad | Ordrerelatert fremstilling (ingen retur) |
Rabattgruppe | 31BBFS |
Produktnøkkel | AF1CJN |
GTIN | 4055626809922 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 160,745 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 106,745 g |
Tolltariffnummer | 85444290 |
Opprinnelsesland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene (“Dechlorane Plus”™) (CAS-nr.: Gjelder ikke) |
SCIP | 893c21b7-b06d-4161-8e47-74db6ef5d4c8 |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo