NBC-M12MS/20,0-94D/R4AC
-
Nettverkskabel
1412929
Nettverkskabel, Ethernet, 8-polet, PVC, svart RAL 9005, skjermet, rett plugg M12, på RJ45, kabellengde 20,0 m
Produktdetaljer
| Sensortype | Ethernet |
| Poltall | 8 |
| Koding | A |
| Bussystem | Ethernet |
| Signaltype/kategori | Ethernet |
| Nominell spenning UN | 30 V AC |
| 30 V DC |
| Tilkobling 1 | |
| Byggeform | Plugg rett M12 / IP67 |
| Poltall | 8 |
| Kodetype | A (Standard) |
| Skjermet | nei |
| Farge gripedel | svart |
| Material | CuZn (Kontakt) |
| Ni/Au (Kontaktoverflate) | |
| TPU GF (Kontaktholder) | |
| TPU, tungt antennelig, selvslukkende (Gripedel) | |
| Spesialstål (Nippel) | |
| Pluggsykluser | ≥ 100 |
| Isolasjonsmotstand | ≥ 100 MΩ |
| Tiltrekkingsmoment | 0,4 Nm |
| Beskyttelsesgrad | IP67 |
| Tilkobling 2 | |
| Byggeform | Plugg rett RJ45 / IP20 |
| Poltall | 8 |
| Farge gripedel | grå |
| Material | CuSn (Kontakt) |
| Ni/Au (Kontaktoverflate) | |
| PC (Kontaktholder) | |
| PA (Hus) | |
| Beskyttelsesgrad | IP20 |
| Ledningslengde | 20 m |
| Ethernet [94D] | |
| Målskisse |
|
| UL AWM Style | 2464 (80 °C / 300 V) |
| Poltall | 8 |
| Skjermet | ja |
| Ledningstype | Ethernet [94D] |
| Lederoppbygging | 4x2xAWG26/7, SF/UTP |
| Signalhastighet | 0,6 c |
| Lederoppbygning signalledning | 7x 0,16 mm |
| AWG signalkabel | 26 |
| Ledningstverrsnitt | 4x 2x 0,14 mm² |
| Lederdiameter inkl. isolasjon | 0,98 mm ±0,05 mm |
| Ytterdiameter kabel | 6,40 mm ±0,2 mm |
| Yttermantel, material | PVC (forsterket) UV-resistent |
| Yttermantel, farge | svart RAL 9005 |
| Materiale i leder | Blank Cu-tråd |
| Material lederisolasjon | PP |
| Enkeltleder, farge | hvit/blå-blå, hvit-oransje-oransje, hvit/grønn-grønn, hvit/brun-brun |
| Veggtykkelse yttermantel | 0,80 mm |
| Parlederisolasjon | To ledere til par |
| Totallederisolasjon | Fire par tvunnet på langs |
| Optisk skjermbelegg | 85 % |
| maks. ledermotstand | < 140 Ω/km |
| Isolasjonsmotstand | ≥ 5 GΩ*km |
| Bølgemotstand | 100 Ω ±15 Ω (ved 4 ... 100 MHz) |
| Ledningskapasitet | < 56 nF/km |
| Nominell spenning kabel | 72 V DC |
| 300 V AC | |
| Testspenning leder/skjerm | 2500 V DC (2 s) |
| Testspenning leder/skjerm | 2500,00 V DC (2 s) |
| Minste bøyeradius, montert fast | 30 mm |
| Minste bøyeradius, montert bevegelig | 60 mm |
| Strekkstyrke | 80 N |
| Flammebestandighet | i henhold til VW-1 |
| Oljebestandighet | iht IEC 60811-2-1 |
| Annen bestandighet | UV-bestandig (i henhold til UL 1581, kapittel 1200) |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installasjon) |
| Omgivelsestemperatur (installering) | 0 °C ... 50 °C |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP65 |
| IP67 | |
| IP20 | |
| Artikkelnummer | 1412929 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31BBFS |
| Produktnøkkel | AF1CMI |
| GTIN | 4046356978187 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 1 041 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 1 007,2 g |
| Tolltariffnummer | 85444290 |
| Opprinnelsesland | Country of origin will be provided upon delivery. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| unntak så sant de er kjente | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo