NBC-M12MRD/ 0,5-93F/M12FRD
-
Nettverkskabel
1192142
Nettverkskabel, Ethernet CAT5e (100 Mbit/s), 4-polet, TPE, meget fleksibel, turkis, skjermet, Plugg vinklet M12, koding: D / IP67, på Bøssingpluggforbinder vinklet M12, koding: D / IP65, kabellengde: 0,5 m
Produktdetaljer
| Anvendelse | Standard, US-ledninger |
| Sensortype | Ethernet |
| Poltall | 4 |
| Skjermet | ja |
| Koding | D |
| Bussystem | Ethernet |
| Signaltype/kategori | Ethernet CAT5e, 100 Mbit/s |
| Statusindikator | nei |
| Statusindikator tilgjengelig | nei |
| Nominell spenning UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Nominell strøm IN | 4 A (Hann-/hunnkontakt etter IEC 61076-2-101, ledningens tekniske data må hensyntas) |
| Overføringsmedium | Kobber |
| Overføringshastighet | 100 Mbit/s |
| Tilkobling 1 | |
| Byggeform | Plugg vinklet M12 / IP67 |
| Kodetype | D (Data) |
| Farge gripedel | svart |
| Material | CuSn (Kontakt) |
| Ni/Au (Kontaktoverflate) | |
| PA (Kontaktholder) | |
| TPU, tungt antennelig, selvslukkende (Gripedel) | |
| Trykkstøpt sink, forniklet (Nippel) | |
| FKM (Pakning) | |
| Beskyttelsesgrad | IP67 |
| Tilkobling 2 | |
| Byggeform | Bøssingpluggforbinder vinklet M12 / IP65 |
| Kodetype | D (Data) |
| Beskyttelsesgrad | IP65 |
| Ledningslengde | 0,5 m |
| Ethernet meget fleksibel CAT5e [93F] | |
| Målskisse |
|
| UL AWM Style | 2463 (80 °C / 600 V) |
| Poltall | 4 |
| Skjermet | ja |
| Ledningstype | Ethernet meget fleksibel CAT5e [93F] |
| Lederoppbygging | 2x2xAWG24/7, SF/UTP |
| Lederoppbygning signalledning | 7x 0,20 mm (7x32) |
| AWG signalkabel | 24 |
| Ledningstverrsnitt | 2x 2x 0,2 mm² |
| Lederdiameter inkl. isolasjon | 1,2 mm |
| Ytterdiameter kabel | 6,70 mm ±0,25 mm |
| Yttermantel, material | TPE |
| Yttermantel, farge | turkis |
| Materiale i leder | Fortinnet Cu-tråd |
| Material lederisolasjon | PE |
| Enkeltleder, farge | hvit/oransje-oransje, hvit/grønn-grønn |
| Parlederisolasjon | To ledere til par |
| Totallederisolasjon | To par mot kabelkjernen |
| Optisk skjermbelegg | 75 % |
| Bølgemotstand | 100 Ω ±15 Ω (ved 100 MHz) |
| Ledningsimpedans | 100 Ω ±15 Ω (ved 1 ... 100 MHz) |
| Nominell spenning kabel | 600 V |
| Testspenning | 2000 V |
| Dynamisk belastbarhet (bøying) | Bøyesykluser maksimalt: 1000000, Bøyeradius: 10 x D, Kjøreavstand: 0,23 m, Kjørehastighet: 1,5 m/s, Akselerasjon: 20,5 m/s² |
| Bøyesykluser maksimalt: 20000000, Bøyeradius: 20 X D (126 takter/min ved 20 °C) | |
| Dynamisk belastbarhet (vridning) | Torsjon: 360 °/m (Last 1 lb), Torsjonssykluser: 3000000, Torsjonshyppighet: 71 Takt/min, Omgivelsestemperatur (drift): 20 °C |
| Nærkrysstaledemping (NEXT) | 50 dB (med 100 MHz (IEC 62153-4-9)) |
| Returdemping (RL) | 20 dB (ved 10 МHz (+6LOG)) |
| 26 dB (ved 20 MHz) | |
| 26 dB (ved 100 MHz (-5LOG)) | |
| Flammebestandighet | VW-1 |
| Annen bestandighet | Tåler sveisesprut (Slitasje- og oljebestandighet) |
| UV-bestandig (CMX Outdoor) | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, bevegelig installasjon) |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP65 |
| IP65 | |
| Omgivelsestemperatur (drift) (Plugg/bøssing) | -25 °C ... 85 °C (M12-stikkforbinder) |
| M12 | |
| Standardbetegnelse | M12-stikkforbinder |
| Standarder/forskrifter | IEC 61076-2-101 |
| Artikkelnummer | 1192142 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 25 Stk. |
| Merknad | Ordrerelatert fremstilling (ingen retur) |
| Rabattgruppe | 31BBFS |
| Produktnøkkel | AF1IHC |
| GTIN | 4063151343668 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 22,22 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 22,22 g |
| Tolltariffnummer | 85444290 |
| Opprinnelsesland | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo