FOC-PP-OS24-LCD12-OM1 - Fordeler
1208056

Fordeler, byggform: Monteringsskinnemodul, beskyttelsesgrad: IP20, poltall: 24, material: Metall, tilkoblingstype: M17-rundpluggforbinder, kabelutgang: oppe og nede, husstørrelse: 1, farge: grå, Ethernet

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordeler

Intuitiv frontbetjening og oversiktlig automasjonsskap-layout takket være enhetlig design
Fleksibel skinnemontering i seks posisjoneringsretninger mulig
Industriegnet
Redusert monteringstid grunnet Plug-and-Play
Poltilordning rett i linje i en lenke
Sikker dataforbindelse over lang tid grunnet omfattende testede komponenter
Sneppmontering på alle vanlige monteringsskinner NS 35/7,5 hhv. NS 35/15
Overføringshastighet opptil 1000 mb/s