Monteringsskinnefordeler i serien FDX-20 for Plug-and-Play-tilkobling, utstyrt med 2x LC-dupleks-koblinger og 1x Socket M17 4-polet, Socketfeste på undersiden (Socket kan ved behov også festes oppe). Hus (todelt) klargjort for skinnemontering i form av adapter på baksiden (kan også monteres på siden)
FOC-PP-17S4-LCD2-OM1
-
Fordeler
1208051
Fordeler, byggform: Monteringsskinnemodul, beskyttelsesgrad: IP20, poltall: 4, material: Metall, tilkoblingstype: M17-rundpluggforbinder, kabelutgang: oppe og nede, husstørrelse: 1, farge: grå, Ethernet
Produktdetaljer
| Byggform | Monteringsskinnemodul |
| Sensortype | Ethernet |
| Poltall | 4 |
| Stikkeroptikk | LC-Duplex |
| Antall ledninger | 4 |
| Antall modulplasser | 2 |
| Antall stikkplasser | 4 |
| Beskyttelsesdeksel | ja |
| Kabelutgang | oppe og nede |
| Demping | ≤ 0,6 dB |
| Overføringsmedium | FO |
| Tilkoblingsteknikk | |
| Tilkoblingstype | M17-rundpluggforbinder |
| Bredde | 40 mm |
| Høyde | 130 mm |
| Dybde | 115 mm |
| Hus | |
| Husbredde | 40 mm |
| Mekaniske spesifikasjoner | |
| Diameter bøssing | 1,25 mm |
| Farge | grå |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
| Material hylse | Zirkonium-keramikk |
| Husmateriale | Metall |
| Material husoverflate | Pulverbelagt, grå (metallhus) |
| Ledningstype | Glassfiber multimode |
| Ledningstype | Fan out |
| Ytterdiameter kabel | ≤ 12,00 mm (fra 6 mm) |
| 6 mm ... 12 mm | |
| Enkeltledere, diameter | 2 mm |
| Fiberoptisk kabel | |
| Antall fibre | 4 |
| Fiber | GOF |
| Fibertype | Multimodusglassfiber 62,5 / 125 µm |
| Overføringsmedium | FO |
| Demping | ≤ 0,6 dB |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 85 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Omgivelsestemperatur (montasje) | -5 °C ... 55 °C |
| Monteringstype | Skinnemontering |
| Monteringsinformasjon | Monteringsskinneadapteren kan omplugges fleksibelt |
| Artikkelnummer | 1208051 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31BAB |
| Produktnøkkel | ABNHBC |
| GTIN | 4063151276676 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 534 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 459,416 g |
| Tolltariffnummer | 85367000 |
| Opprinnelsesland | Country of origin will be provided upon delivery. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170113 |
| ECLASS-15.0 | 19170113 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002699 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223300 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
-
-
FOC-17P4-17P4-GL01/10 - Forbindelseskabel 1087168
-
FOC-17P4-17P4-GL01/20 - Forbindelseskabel 1087167
-
FOC-17P4-17P4-GL01/30 - Forbindelseskabel 1087166
-
FOC-17P4-17P4-GL01/40 - Forbindelseskabel 1087165
-
FOC-17P4-17P4-GL01/50 - Forbindelseskabel 1087164
-
FOC-17P4-17P4-GL01/100 - Forbindelseskabel 1087158
-
FOC-17P4-17P4-GL01/160 - Forbindelseskabel 1087143
-
FOC-17P4-17P4-GL01/200 - Forbindelseskabel 1087138
-
FOC-FR19:1U-17S4-LCD2-OM1 - Patchpanel 1087135
-
FOC-FR19:1U-217S4-LCD4-OM1 - Patchpanel 1087121
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM1:D01/0.5 - FO-patchkabel 1144197
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM1:D01/1 - FO-patchkabel 1146497
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM1:D01/2 - FO-patchkabel 1146505
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM1:D01/3 - FO-patchkabel 1111843
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM1:D01/5 - FO-patchkabel 1146514
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM1:D01/10 - FO-patchkabel 1146520
-
FOC-17P4-17P4-GL01/60 - Forbindelseskabel 1087163
-
FOC-17P4-17P4-GL01/70 - Forbindelseskabel 1087162
-
FOC-17P4-17P4-GL01/80 - Forbindelseskabel 1087161
-
FOC-17P4-17P4-GL01/90 - Forbindelseskabel 1087160
-
FOC-17P4-17P4-GL01/110 - Forbindelseskabel 1087157
-
FOC-17P4-17P4-GL01/120 - Forbindelseskabel 1087146
-
FOC-17P4-17P4-GL01/130 - Forbindelseskabel 1087145
-
FOC-17P4-17P4-GL01/140 - Forbindelseskabel 1087144
-
FOC-17P4-17P4-GL01/150 - Forbindelseskabel 1087430
-
FOC-17P4-17P4-GL01/170 - Forbindelseskabel 1087142
-
FOC-17P4-17P4-GL01/180 - Forbindelseskabel 1087141
-
FOC-17P4-17P4-GL01/190 - Forbindelseskabel 1087139
Dine fordeler
Intuitiv frontbetjening og oversiktlig automasjonsskap-layout takket være enhetlig design
Fleksibel skinnemontering i seks posisjoneringsretninger mulig
Industriegnet
Redusert monteringstid grunnet Plug-and-Play
Poltilordning rett i linje i en lenke
Sikker dataforbindelse over lang tid grunnet omfattende testede komponenter
Sneppmontering på alle vanlige monteringsskinner NS 35/7,5 hhv. NS 35/15
Overføringshastighet opptil 1000 mb/s
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo