Monteringsskinnefordelerboks i serien FDX-20 uten pigtails, utstyrt med 6x ST/SC-Duplex-kobling (hybrid) multimodus i metall. Skjøteholder for separat tilgjengelig krympe- og krympeskjøtbeskyttelse, på et patentert skjøteunderlag i pulverbelagt stål. Kabeltilføring ved hjelp av nippel oppe eller nede mulig.
Hus 2-delt, klargjort for skinnemontering i form av adapter på baksiden. Adapteren kan også monteres på siden.
Leveranseomfang:
Monteringsskinnehus med integrert skjøteoppbevaring (montert), utstyrt med 6x ST/SC-Duplex-kobling (hybrid), 1x skjøteholder, 1x kabelnippel (M20x1,5)
FOC-FDX20-PP-STD6-MM
-
Fordeler
1019681
Fordeler, byggform: Monteringsskinnemodul, beskyttelsesgrad: IP20, material: Stål, tilkoblingstype: Kabelnippel M20, kabelutgang: oppe og nede, husstørrelse: 1, farge: trafikkgrå A RAL 7042
Dette produktet forutsetter ytterligere produkter for drift.
Nødvendig tilbehør
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
Intuitiv frontbetjening og oversiktlig automasjonsskap-layout takket være enhetlig design
Fleksibel skinnemontering i seks posisjoneringsretninger mulig
Industriegnet
Redusert monteringstid grunnet Plug-and-Play
Poltilordning rett i linje i en lenke
Sikker dataforbindelse over lang tid grunnet omfattende testede komponenter
Sneppmontering på alle vanlige monteringsskinner NS 35/7,5 hhv. NS 35/15
Overføringshastighet opptil 1000 mb/s