UMK- 8 RM 12DC/MKDS
-
Multippelrelemodul
2972903
VARIOFACE-modul, for åtte pluggbare miniatyrreleer eller miniatyroptokoblere, med lysindikator, inngangsspenning 12 V DC
Produktdetaljer
| Bruksrestriksjoner | |
| EMC-merknad | EMC: Klasse A-produkt, se produsenterklæring på nedlastingsområdet |
| Antall kanaler | 8 |
| Mulig bestykning | Miniatyrreleer eller miniatyroptokoblere |
| Utstyrt | nei |
| Isolasjonsegenskaper | |
| Overspenningskategori | III |
| Forurensningsgrad | 2 |
| Merkeisolasjonsspenning | 260 V AC |
| Merkestøtspenning | 4 kV (Basisisolering mellom utgangskontaktstrømtrådene) |
| 6 kV (Sikkert skille og forsterket isolasjon mellom inngangsstrømskrets og utgangskontaktstrømtråder) |
| Nominell inngangsspenning UN | 12 V DC ±10 % |
| Beskyttelseskobling | Friløpsdiode; Friløpsdiode |
| Polaritetsbeskyttelse; Polaritetsbeskyttelsesdiode | |
| Driftsspenningsindikator | LED gul |
| Statusindikator/kanal | LED gul |
| Mulig bestykning | Miniatyrreleer eller miniatyroptokoblere |
| Koble | |
| Kontaktutførelse | 1 vekselkontakt |
| Maks. koblingsspenning | 250 V AC |
| Varig grensestrøm | 5 A |
| Utkoblingseffekt (ohmsk last) maks. | 1250 VA (ved 250 V AC) |
| Registrering av feil (trådbrudd/kortslutning) | nei |
| Inngang | |
| Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
| Avisoleringslengde | 8 mm |
| Skrue | M3 |
| Antall tilkoblinger | 1 |
| Poltall | 12 |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 12 |
| Utgang | |
| Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
| Avisoleringslengde | 8 mm |
| Skrue | M3 |
| Antall tilkoblinger | 24 |
| Poltall | 3 |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 12 |
| Statusindikator tilgjengelig | ja |
| Bredde | 135 mm |
| Høyde | 77 mm |
| Dybde | 59 mm |
| Farge | grønn (RAL 6021) |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP00 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 50 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Standarder/bestemmelser | DIN EN 50178 |
| IEC 60664 |
| Monteringstype | Skinnemontering |
| Monteringsposisjon | vilkårlig |
| Artikkelnummer | 2972903 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31BC61 |
| Produktnøkkel | DK6164 |
| GTIN | 4017918088842 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 244,3 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 205,26 g |
| Tolltariffnummer | 85364190 |
| Opprinnelsesland | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo