MINI MCR-SL-PT100-UI-SP - Motstandstermometer-måleomformer
2864736

MCR-temperaturmåleomformer til Pt 100-temperatursensorer, konfigureres via DIP, med fjærkrafttilkobling, prekonfigurert. Artikkel som gjelder i stedet: 2902051 MINI MCR-2-RTD-UI-PT-C.

Gratis nedlasting tilgjengelig. Nedlastinger

Produktdetaljer







Kompatible produkter



Dine fordeler

Energiforsyning mulig via fotelementet (TBUS)
For 2-, 3-, 4-leder-Pt 100-sensorer i henhold til IEC 60751
Signalisering av feil via diagnostikklysdiode og analogsignal
Inngangs- og utgangssignaler kan konfigureres med DIP
Meget kompakt temperaturmåleomformer for galvanisk skille, omforming, forsterkning og filtrering av
Temperaturmåleområde fra -150 °C til 850 °C
3-veisskille
Pt 100-signaler til standardsignaler