IC-DFR 3 BK - Tilbehør
1831824

Påbyggingsramme, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm2, farge: svart, antall potensialer: 3, antall rekker: 1, poltall: 3, antall tilkoblinger: 3, artikkelserie: IC-DFR, delingsmål: 5,08 mm, forpakningstype: pakket i kartong

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordeler

Gjennomføringsmonteringsramme for invertert COMBICON-plugg IC 2,5/-STGF-5,08
Kabeltilkobling på utstyrets innside åpner for fleksibel posisjonering av veggjennomføringen
Festeflenser reduserer loddepunktenes mekaniske påkjenninger
Kan kombineres med serien MSTB 2,5